Fond du capot, série VMPAL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VMPAL-EPL-FL40-IP40
VMPAL-EPL-SD9-IP40
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre max. de bobines solénoïdes N° de pièce du fabricant

30.14 €

1 22 jours 32560942

22.42 €

1 17 jours 8570777

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression, renforcé PA Pression de service min.(Bar) -0.9 Pression de service max.(Bar) 10
Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 50 Longueur(mm) 107.3
Largeur(mm) 43 Degré de protection IP40 Tension de fonctionnement nominale DC(V) 24
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 3 - Contrainte de corrosion élevée Poids(g) 190

Assistance technique