Module d'alimentation, série VMPAL

Module d'alimentation, série VMPAL

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VMPAL-SP-QS3/8
VMPAL-SP-QS5/16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 N° de pièce du fabricant

30.25 €

1 Disponible 17 jours Pour tube pneumatique diamètre extérieur 3/8"560953

29.32 €

1 Disponible 17 jours Pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16"573646

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Alliage Aluminium corroyé renforcé PA Pression de service min.(Bar) -0.9 Pression de service max.(Bar) 10
Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 50 Longueur(mm) 107.3
Largeur(mm) 23.2 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 3 - Contrainte de corrosion élevée Poids(g) 50

Assistance technique