Détecteurs Reed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M/50/LSU/2V
M/50/LSU/5U
M/50/LSU/5V
M/50/LSU/10V
M/50/LSU/CP
M/50/RAC/5V
QM/32/2
QM/32/5
QM/32/10
QM/32/P
TM/50/RAU/2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage Plage de température de fonctionnement
(°C)
Raccordement électrique Standard Tension

28.03 €

1 5 jours M/50-20 - 80-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

31.68 €

1 5 jours M/50-20 - 80-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

31.68 €

1 5 jours M/50-20 - 80-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

38.22 €

1 5 jours M/50-20 - 80-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

31.68 €

1 5 jours M/50-20 - 80Fiche mâle M8EN 60947-5-210 - 60 V AC/DC

45.90 €

1 5 jours M/50-20 - 80-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

35.80 €

1 5 jours QM/32-20 - 80--10 - 240 V AC/DC

41.69 €

1 5 jours QM/32-20 - 80--10 - 240 V AC/DC

52.24 €

1 5 jours QM/32-20 - 80--10 - 240 V AC/DC

37.96 €

1 5 jours QM/32-20 - 80Connecteur M12-10 - 240 V AC/DC

53.05 €

1 5 jours M/50-20 - 150-EN 60947-5-210 - 170 V AC/DC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classe de protection IP66 Fonctionnement Reed à contact de fermeture

Assistance technique