Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage | Plage de pression de fonctionnement (psi) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Débit en valeurs kV (m3/h) | Fonction | Tension | Code bobine | Fonctionnement | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.5 | NC | 230 V AC 40/60 Hz | 8001 | 2/2 | G1/4 | ||
97.86 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.5 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G1/4 | ||
97.86 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.5 | NC | 230 V AC 40/60 Hz | 8001 | 2/2 | G1/4 | ||
127.16 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
145.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
145.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 230 V AC 40/60 Hz | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
97.86 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 230 V AC 40/60 Hz | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
156.56 € | 1 | 32 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8026 | 2/2 | G3/8 | ||
118.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 230 V AC 40/60 Hz | 8011 | 2/2 | G1/2 | ||
154.70 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
154.70 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V AC 40/60 Hz | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
107.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
213.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
213.84 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 110 V AC 40/60 Hz | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
234.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8009 | 2/2 | G1/2 | ||
110.36 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
110.36 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 230 V AC 40/60 Hz | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
122.67 € | 1 | 5 jours | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 230 V AC 40/60 Hz | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
278.51 € | 1 | 5 jours | - | 82640 | - | - | NBR-K | 1.9 | NO | 110 V DC | 9151 | - | 1/4" NPT | ||
188.86 € | 1 | 5 jours | - | 82640 | - | - | NBR-K | 3.4 | NC | 110 V DC | 9151 | - | 1/2" NPT |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(Bar) | 0 - 10 | Classe de protection | EN 60529 IP65 | Plage de température de fonctionnement(°C) | -10 - 50 |
---|---|---|---|---|---|
Corps | Laiton | Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | 14 - 122 | Plage de températures de fluides(°C) | -10 - 90 |
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage
Plage de pression de fonctionnement(psi)
Raccordement électrique
Joint d´étanchéité de siège
Débit en valeurs kV(m3/h)
Fonction
Tension
Code bobine
Fonctionnement
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles