Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9710505029923050 |
9710505460123050 |
9710505460323050 |
9710515025302400 |
9710515460123050 |
9710515460323050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccordement électrique | Tension | Code bobine | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641.53 € | 1 | 5 jours | Câble de 3 m de long | 230 V AC | 0299 | G1/4 | ||
662.42 € | 1 | 5 jours | 1/2NPT | 230 V AC | 4601 | G1/4 | ||
651.72 € | 1 | 5 jours | M20 x 1.5 | 230 V AC | 4603 | G1/4 | ||
366.82 € | 1 | 5 jours | - | 24 V DC | 0253 | 1/4" NPT | ||
662.42 € | 1 | 5 jours | 1/2NPT | 230 V AC | 4601 | 1/4" NPT | ||
662.42 € | 1 | 5 jours | M20 x 1.5 | 230 V AC | 4603 | 1/4" NPT |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(Bar) | 2.5 - 8 | Plage | 97105 | Plage de température de fonctionnement(°C) | -40 - 65 |
---|---|---|---|---|---|
Corps | Aluminium anodisé | Fonction | APB | Fonctionnement | 2/5 |
Configurer
Propriétés de base
Raccordement électrique
Tension
Code bobine
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles