Vannes en laiton sans solénoïde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8240000.9100.00000
8240001.9100.00000
8240002.9100.00000
8240014.9100.00000
8240100.9100.00000
8240101.9100.00000
8240102.9100.00000
8240200.9100.00000
8240201.9100.00000
8240202.9100.00000
8240203.9100.00000
8240214.9100.00000
8240300.9100.00000
8240301.9100.00000
8240302.9100.00000
8240303.9100.00000
8240314.9100.00000
8240400.9100.00000
8240401.9100.00000
8240402.9100.00000
8240403.9100.00000
8240414.9100.00000
8240500.9100.00000
8240502.9100.00000
8240502.9150.00000
8240600.9100.00000
8240601.9150.00000
8240602.9100.00000
8240700.9100.00000
8240701.9150.00000
8240702.9100.00000
8241000.9100.00000
8241200.9100.00000
8241201.9100.00000
8241300.9100.00000
8241400.9100.00000
8254201.9150.00000
8254203.9150.00000
8254300.9300.00000
8254301.9150.00000
8254303.9150.00000
8254401.9150.00000
8254414.9150.00000
8254500.9400.00000
8254600.9400.00000
8254700.9400.00000
8264400.9300.00000
8536101.9150.00000
8536201.9150.00000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de fonctionnement maximale
(Bar)
Plage de pression de fonctionnement
(Bar)
Classe de protection Plage Plage de température de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(psi)
Raccordement électrique Joint d´étanchéité de siège Débit en valeurs kV
(m3/h)
Type de filetage Plage de température de fonctionnement
(Fahrenheit)
Fonction Plage de températures de fluides
(°C)
Code bobine Taille de port

88.92 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9BSPP14 - 122NC-10 - 909100G1/4

155.45 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NO-10 - 909100G1/4

129.14 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR1.9ISO G14 - 122NC-10 - 909100G1/4

87.07 €

1 5 jours 160.3 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803EPDM1.9ISO G14 - 122NC-10 - 909100G1/4

85.43 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3BSPP14 - 122NC-10 - 909100G3/8

101.53 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NO-10 - 909100G3/8

129.14 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3ISO G14 - 122NC-10 - 909100G3/8

86.89 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3.8BSPP14 - 122NC-10 - 909100G1/2

171.05 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3.8ISO G14 - 122NO-10 - 909100G1/2

136.87 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3.8ISO G14 - 122NC-10 - 909100G1/2

138.04 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803FPM3.8ISO G14 - 122NC-10 - 909100G1/2

104.16 €

1 5 jours 160.3 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803EPDM3.8ISO G14 - 122NC-10 - 909100G1/2

140.56 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR6.1BSPP14 - 122NC-10 - 909100G3/4

225.88 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR6.1ISO G14 - 122NO-10 - 909100G3/4

212.22 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR6.1ISO G14 - 122NC-10 - 909100G3/4

172.90 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803FPM6.1ISO G14 - 122NC-10 - 909100G3/4

169.55 €

1 5 jours 160.3 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803EPDM6.1ISO G14 - 122NC-10 - 909100G3/4

154.26 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR9.5BSPP14 - 122NC-10 - 909100G1

248.09 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR9.5ISO G14 - 122NO-10 - 909100G1

234.54 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR9.5ISO G14 - 122NC-10 - 909100G1

266.91 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803FPM9.5ISO G14 - 122NC-10 - 909100G1

153.15 €

1 5 jours 160.3 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803EPDM9.5ISO G14 - 122NC-10 - 909100G1

229.75 €

1 5 jours 100.1 - 10EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR23BSPP14 - 122NC-10 - 909100G1-1/4

429.05 €

1 5 jours 100.1 - 10EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR23ISO G14 - 122NC-10 - 909100G1-1/4

322.92 €

1 32 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR23ISO G14 - 122NC-10 - 909150G1-1/4

249.05 €

1 5 jours 100.1 - 10EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR23BSPP14 - 122NC-10 - 909100G1-1/2

445.05 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR25ISO G14 - 122NO-10 - 909150G1-1/2

370.25 €

1 5 jours 100.1 - 10EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR25ISO G14 - 122NC-10 - 909100G1-1/2

298.30 €

1 5 jours 100.1 - 10EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR41BSPP14 - 122NC-10 - 909100G2

439.91 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR41ISO G14 - 122NO-10 - 909150G2

317.66 €

1 32 jours 100.1 - 10EN 60529 IP6582400-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR41ISO G14 - 122NC-10 - 909100G2

91.06 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582410-10 - 501.45 - 232-NBR1.9NPT14 - 122NC-10 - 9091001/4" NPT

99.26 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582410-10 - 501.45 - 232-NBR3.8NPT14 - 122NC-10 - 9091001/2" NPT

112.99 €

1 32 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582410-10 - 501.45 - 232-NBR3.8NPT14 - 122NO-10 - 9091001/2" NPT

151.64 €

1 32 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582410-10 - 501.45 - 232-NBR6.1NPT14 - 122NC-10 - 9091003/4" NPT

164.70 €

1 5 jours 160.1 - 16EN 60529 IP6582410-10 - 501.45 - 232-NBR9.5NPT14 - 122NC-10 - 9091001" NPT

278.92 €

1 5 jours 100 - 10IP6582540-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR3.4-14 - 122NO-10 - 909150G1/2

161.71 €

1 5 jours 100 - 10IP6582540-10 - 50-DIN EN 175301-803FPM3.4-14 - 122NC-10 - 909150G1/2

206.36 €

1 5 jours 160 - 16IP6582540-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR5.8-14 - 122NC-10 - 909300G3/4

358.00 €

1 5 jours 100 - 10IP6582540-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR5.8-14 - 122NO-10 - 909150G3/4

233.36 €

1 5 jours 100 - 10IP6582540-10 - 50-DIN EN 175301-803FPM5.8-14 - 122NC-10 - 909150G3/4

212.30 €

1 5 jours 100 - 10IP6582540-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR8-14 - 122NO-10 - 909150G1

265.23 €

1 5 jours 100 - 10IP6582540-10 - 50-DIN EN 175301-803EPDM8-14 - 122NC-10 - 909150G1

572.78 €

1 5 jours 160 - 16IP6582540-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR23-14 - 122NC-10 - 909400G1-1/4

447.02 €

1 5 jours 160 - 16IP6582540-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR25-14 - 122NC-10 - 909400G1-1/2

417.73 €

1 5 jours 160 - 16IP6582540-10 - 50-DIN EN 175301-803NBR41-14 - 122NC-10 - 909400G2

209.15 €

1 5 jours 160 - 16EN 60529 IP6582640-10 - 50--NBR8-14 - 122NC-10 - 9093001" NPT

516.09 €

1 5 jours 350.5 - 35EN 60529 IP6585360-20 - 507 - 580DIN EN 175301-803NBR3.4--4 - 122NO-20 - 909150G3/8

445.50 €

1 5 jours 350.5 - 35EN 60529 IP6585360-20 - 507 - 580DIN EN 175301-803NBR4.4--4 - 122NO-20 - 909150G1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps Laiton Tension Pas de bobine Fonctionnement 2/2

Assistance technique