Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (psi) | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Plage de températures de fluides (°C) | Fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.95 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 16 | V44 | - | 26 - 232 | -15 - 80 | - | - | 2/5 | ||
76.83 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 16 | V44 | - | 26 - 232 | -15 - 80 | - | - | 2/5 | ||
85.95 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | V45 | -15 - 50 | - | - | APB | -15 - 50 | 3/5 | ||
85.95 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | V45 | -15 - 50 | - | - | COE | -15 - 50 | 3/5 | ||
82.48 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | V45 | -15 - 50 | - | - | NC | -15 - 50 | 2 x 3/2 | ||
82.48 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | V45 | -15 - 50 | - | - | NO | -15 - 50 | 2 x 3/2 | ||
82.48 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | V45 | -15 - 50 | - | - | NO/NC | -15 - 50 | 2 x 3/2 | ||
81.70 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 16 | V40 | -15 - 80 | - | 5 - 122 | - | - | 2/5 | ||
80.30 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | V41 | -15 - 50 | - | 5 - 122 | APB | - | 3/5 | ||
80.30 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | V41 | -15 - 50 | - | 5 - 122 | COE | - | 3/5 | ||
80.30 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | V41 | -15 - 50 | - | 5 - 122 | COP | - | 3/5 | ||
61.47 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | V41 | -15 - 50 | - | 5 - 122 | NC | - | 2 x 3/2 | ||
61.47 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | V41 | -15 - 50 | - | 5 - 122 | NO | - | 2 x 3/2 | ||
61.47 € | 1 | 5 jours | 0 - 10 | V41 | -15 - 50 | - | 5 - 122 | NO/NC | - | 2 x 3/2 |
Loading...
Classe de protection | NEMA 4 | Corps | Aluminium moulé sous pression | Standard | VDMA 24 563 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Plage de pression de fonctionnement(psi)
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Fonction
Plage de températures de fluides(°C)
Fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles