Vannes en étoile ISO – pilote

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SXP0573-170-00
SXP0573-180-00
SXP0574-170-00
SXP0574-180-00
SXP0575-170-00
SXP9673-180-00
SXP9674-180-00
SXP9675-170-00
SXP9773-170-00
SXP9773-180-00
SXP9774-180-00
SXP9775-170-00
SXP9873-180-00
SXP9874-180-00
SXP9875-170-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de fonctionnement maximale
(Bar)
Fonction Fonctionnement

106.32 €

1 5 jours --2/5

117.51 €

1 5 jours --2/5

165.32 €

1 5 jours 16-2/5

172.82 €

1 5 jours 16-2/5

185.78 €

1 5 jours 16-2/5

138.48 €

1 5 jours -APB3/5

207.65 €

1 5 jours 16APB3/5

224.02 €

1 5 jours 16APB3/5

129.49 €

1 5 jours -COE3/5

138.48 €

1 5 jours -COE3/5

207.65 €

1 5 jours 16COE3/5

224.02 €

1 5 jours 16COE3/5

138.48 €

1 5 jours -COP3/5

375.45 €

1 5 jours 16COP3/5

224.02 €

1 5 jours 16COP3/5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(Bar) -0.9 - 16 Classe de protection IP65 Plage SXE
Plage de température de fonctionnement(°C) -15 - 80 Corps Aluminium moulé sous pression Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) 5 - 176
Série Étoile ISO Standard VDMA 24 345 Plage de températures de fluides(°C) -15 - 80

Assistance technique