Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8259200.9150.00000 |
8273202.9100.00000 |
8273203.9100.00000 |
8273314.9100.00000 |
8273600.9100.00000 |
8274200.9100.00000 |
8274203.9300.00000 |
8274300.9100.00000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Plage | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Débit en valeurs kV (m3/h) | Code bobine | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 0 - 10 | 82590 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR-K | 3.4 | 9150 | G1/2 | ||
235.67 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | 3.8 | 9100 | G1/2 | ||
176.70 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | 3.8 | 9100 | G1/2 | ||
379.07 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | 6.1 | 9100 | G3/4 | ||
734.16 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.1 - 10 | 82730 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | 25 | 9100 | G1-1/2 | ||
167.73 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | 82740 | - | NBR | 3.8 | 9100 | 1/2" NPT | ||
236.29 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | 82740 | - | FPM | 3.8 | 9300 | 1/2" NPT | ||
208.96 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | 82740 | - | NBR | 6.1 | 9100 | 3/4" NPT |
Loading...
Classe de protection | EN 60529 IP65 | Plage de température de fonctionnement(°C) | -10 - 50 | Corps | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | 14 - 122 | Fonction | NC | Plage de températures de fluides(°C) | -10 - 90 |
Tension | Pas de bobine | Fonctionnement | 2/2 |
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Plage
Raccordement électrique
Joint d´étanchéité de siège
Débit en valeurs kV(m3/h)
Code bobine
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles