Vannes en ligne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8010750000000000
8010750303002400
8010750305202400
M/21/11
M/21/41
M/21/70
M/1553/8
M/1553/14
S/1340/8
S/1340/14
S/666/1
S/666/7
S/666/8
S/666/14
S/666/40
S/666/106
S/666/108
S/666/116
S/666/117
S/667/8
S/667/40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de pression de fonctionnement
(Bar)
Matériaux Classe de protection Plage Plage de température de fonctionnement
(°C)
Raccordement électrique Joint d´étanchéité de siège Corps Série Fonction Tension Code bobine Taille de port

174.27 €

1 5 jours 1 - 8Plastique-26230-10 - 50DIN 43 650 forme BNBRAluminium----G1/4

220.90 €

1 5 jours 1 - 8PlastiqueIP6526230-10 - 50DIN 43 650 forme BNBRAluminium--24 V DC3030G1/4

226.13 €

1 5 jours 1 - 8PlastiqueIP6526230-10 - 50DIN 43 650 forme BNBRAluminium--24 V DC3052G1/4

684.67 €

1 5 jours 4 - 10--M/215 - 80--Alliage de zincMartonair---G1/8

552.95 €

1 5 jours 4 - 10--M/215 - 80--Alliage de zincMartonair---G1/8

658.30 €

1 5 jours 4 - 10--M/215 - 80--Alliage de zincMartonair---G1/8

240.98 €

1 5 jours 2 - 10--M/1553-20 - 80--PlastiqueMartonair---M5

232.73 €

1 5 jours 2 - 10--M/1553-20 - 80--PlastiqueMartonair---M5

1,035.39 €

1 5 jours 0.7 - 10--S/1340-5 - 75---Martonair---G1/4

1,012.37 €

1 5 jours 0.7 - 10--S/1340-5 - 75---Martonair---G1/4

495.63 €

1 5 jours 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

574.43 €

1 5 jours 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

574.43 €

1 5 jours 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

393.02 €

1 5 jours 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

374.00 €

1 5 jours 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

713.30 €

1 5 jours 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

832.73 €

1 5 jours 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

816.10 €

1 5 jours 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

574.43 €

1 5 jours 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNC--G1/8

388.68 €

1 5 jours 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNO--G1/8

218.30 €

1 5 jours 2 - 10--S/666-20 - 80---MartonairNO--G1/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonctionnement 2/3

Assistance technique