Électrovannes à action directe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2401103426002400
2401103426123050
2401103466002400
2401109080002400
2401109380323050
2401109426002400
2401109426123050
2401126080002400
2401126380323050
2401138080002400
2401138426123050
2401147080002400
8251000.9101.02400
8251000.9101.23050
8251020.9101.02400
8251040.9101.02400
8251040.9101.23050
8251060.9151.02400
8251060.9151.23050
8251120.9101.02400
8251120.9101.23050
8251140.9101.02400
8251140.9101.23050
8251160.9151.02400
8251160.9151.23050
8253000.8001.02400
8253000.8001.02450
8253000.8001.11050
8253000.8001.23050
8253003.8001.02400
8253003.8001.11050
8253003.8001.23050
8253014.8001.02400
8253022.8001.23050
8253051.8001.02400
8253100.8000.02400
8253100.8001.02400
8253100.8001.02450
8253100.8001.11050
8253100.8001.12060
8253100.8001.23050
8253103.8001.02400
8253103.8001.23050
8253114.8001.02400
8253114.8001.11050
8253114.8001.23050
8253114.8001.23059
8253122.8001.23050
8253151.8001.23050
8253200.8000.02400
8253200.8000.11050
8253200.8001.01200
8253200.8001.02400
8253200.8001.02450
8253200.8001.11000
8253200.8001.11050
8253200.8001.23050
8253200.8004.23049
8253203.8001.02400
8253203.8001.11050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de fonctionnement maximale
(Bar)
Plage de pression de fonctionnement
(Bar)
Matériaux Classe de protection Plage Plage de température de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(psi)
Raccordement électrique Joint d´étanchéité de siège Corps Débit en valeurs kV
(m3/h)
Type de filetage Plage de température de fonctionnement
(Fahrenheit)
Fonction Plage de températures de fluides
(°C)
Tension Certificat Code bobine Fonctionnement Taille de port

519.20 €

1 5 jours 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-M20 x 1.5NBRAluminium anodisé-BSPP---25 - 8024 V DC-42602/3G1/4

494.60 €

1 5 jours 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-M20 x 1.5NBRAluminium anodisé-BSPP---25 - 80230 V AC-42612/3G1/4

551.84 €

1 5 jours 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-1/2NPTNBRAluminium anodisé-BSPP---25 - 8024 V DC-46602/3G1/4

513.67 €

1 5 jours 100 - 10Aluminium anodiséIP6524011-25 - 60-DIN EN 175301-803NBRAluminium anodisé-BSPP---25 - 6024 V DC-08002/3NAMUR

522.72 €

1 5 jours 100 - 10NBRIP6524011-25 - 60-DIN EN 175301-803NBRAluminium anodisé-BSPP---25 - 60230 V AC-38032/3NAMUR

672.86 €

1 5 jours 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-M20 x 1.5NBRAluminium anodisé-BSPP---25 - 8024 V DC-42602/3NAMUR

676.37 €

1 5 jours 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-M20 x 1.5NBRAluminium anodisé-BSPP---25 - 80230 V AC-42612/3NAMUR

397.69 €

1 5 jours 100 - 10FKMIP6524011-10 - 60-DIN EN 175301-803NBRAluminium anodisé-BSPP---10 - 6024 V DC-08002/3G1/4

404.72 €

1 5 jours 100 - 10FKMIP6524011-10 - 60-DIN EN 175301-803NBRAluminium anodisé-BSPP---10 - 60230 V AC-38032/3G1/4

329.39 €

1 5 jours 100 - 10NBRIP6524011-25 - 60-DIN EN 175301-803NBRAluminium anodisé-NPT---25 - 6024 V DC-08002/31/4" NPTF

508.16 €

1 5 jours 100 - 10NBRIP6624011-25 - 80-M20 x 1.5NBRAluminium anodisé-NPT---25 - 80230 V AC-42612/31/4" NPTF

682.89 €

1 5 jours 100 - 10FKMIP6524011-10 - 60-DIN EN 175301-803FKMAluminium anodisé-NPT---10 - 6024 V DC-08002/31/4" NPTF

72.12 €

1 5 jours 250 - 25-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRLaiton0.07--NC-10 - 9024 V DC--2/2G1/4

72.12 €

1 5 jours 250 - 25-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRLaiton0.07--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G1/4

73.38 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRLaiton0.15--NC-10 - 9024 V DC--2/2G1/4

72.12 €

1 5 jours 40 - 4-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRLaiton0.21--NC-10 - 9024 V DC--2/2G1/4

73.38 €

1 5 jours 40 - 4-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRLaiton0.21--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G1/4

105.82 €

1 5 jours 120 - 12-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRLaiton0.35--NC-10 - 9024 V DC--2/2G1/4

105.82 €

1 5 jours 1212 - 0-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRLaiton0.35--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G1/4

72.12 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRLaiton0.15--NC-10 - 9024 V DC--2/2G3/8

73.38 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRLaiton0.15--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G3/8

73.38 €

1 5 jours 40 - 4-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRLaiton0.21--NC-10 - 9024 V DC--2/2G3/8

73.18 €

1 39 jours 40 - 4-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRLaiton0.21--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G3/8

105.82 €

1 5 jours 120 - 12-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRLaiton0.35--NC-10 - 9024 V DC--2/2G3/8

105.82 €

1 5 jours 120 - 12-EN 60529 IP6582510-10 - 50-DIN EN 175301-803NBRLaiton0.35--NC-10 - 90230 V AC 50 Hz--2/2G3/8

95.87 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.5-14 - 122NC-10 - 9024 V DC-80012/2G1/4

97.60 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.5-14 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

97.60 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.5-14 - 122NC-10 - 90110 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

97.60 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.5-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

120.29 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMLaiton1.5-14 - 122NC-10 - 11024 V DC-80012/2G1/4

118.23 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMLaiton1.5-14 - 122NC-10 - 110110 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

118.23 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMLaiton1.5-14 - 122NC-10 - 110230 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

111.53 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803EPDMLaiton1.5-14 - 122NC-10 - 11024 V DC-80012/2G1/4

109.01 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.5-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-80012/2G1/4

127.80 €

1 5 jours 60 - 6-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803HNBRLaiton1.5-14 - 122NC0 - 15024 V DC-80012/2G1/4

94.49 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V DC-80002/2G3/8

95.87 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V DC-80012/2G3/8

95.87 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

95.87 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 90110 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

95.87 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 90120 V AC 60 Hz-80012/2G3/8

97.60 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

118.23 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 11024 V DC-80012/2G3/8

118.23 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 110230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

113.53 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803EPDMLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 11024 V DC-80012/2G3/8

111.53 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803EPDMLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 110110 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

111.53 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803EPDMLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 110230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

208.54 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803EPDMLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 110230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

110.91 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

127.80 €

1 5 jours 60 - 6-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803HNBRLaiton1.7-14 - 122NC0 - 150230 V AC 50 Hz-80012/2G3/8

105.01 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V DC-80002/2G1/2

105.01 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 90110 V AC 50 Hz-80002/2G1/2

160.06 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 9012 V DC-80012/2G1/2

106.23 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V DC-80012/2G1/2

108.12 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 9024 V AC 50 Hz-80012/2G1/2

157.30 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 90110 V DC-80012/2G1/2

106.23 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 90110 V AC 50 Hz-80012/2G1/2

108.12 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 50 Hz-80012/2G1/2

127.98 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803NBRLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 90230 V AC 40/60 Hz-80042/2G1/2

130.81 €

1 5 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 11024 V DC-80012/2G1/2

138.38 €

1 32 jours 100 - 10-EN 60529 IP6582530-10 - 500 - 145DIN EN 175301-803FPMLaiton1.7-14 - 122NC-10 - 110110 V AC 50 Hz-80012/2G1/2

Loading...

Assistance technique