Vannes NAMUR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2623077000000000
2623077303202400
2623077303602400
2623077305002400
2623079000000000
2623177000000000
2623179000000000
8010777000000000
8010777303202400
8010777303602400
8010777305002400
9711000305002400
9712000305002400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux Classe de protection Plage Plage de température de fonctionnement
(°C)
Raccordement électrique Joint d´étanchéité de siège Corps Plage de température de fonctionnement
(Fahrenheit)
Fonction Plage de températures de fluides
(°C)
Tension Code bobine Fonctionnement Taille de port

338.94 €

1 5 jours Plastique-26230-10 - 50DIN 43 650 forme BNBRAluminium-----2/5NAMUR

375.10 €

1 5 jours Plastique-26230-10 - 50DIN EN 175301-803 forme ANBRAluminium---24 V DC30322/5NAMUR

363.55 €

1 5 jours Plastique-26230-10 - 50DIN EN 175301-803 forme ANBRAluminium---24 V DC30362/5NAMUR

362.53 €

1 5 jours Plastique-26230-10 - 5022 mm DIN forme BNBRAluminium---24 V DC30502/5NAMUR

182.77 €

1 5 jours Plastique-26230-10 - 50DIN 43 650 forme BNBRAluminium-----5/2 convertible en 3/2 avec plaque d'adaptationNAMUR

425.30 €

1 5 jours Plastique-26230-10 - 50DIN 43 650 forme BNBRAluminium-----2/5NAMUR

236.80 €

1 5 jours Plastique-26230-10 - 50DIN 43 650 forme BNBRAluminium-----5/2 convertible en 3/2 avec plaque d'adaptationNAMUR

259.60 €

1 5 jours Plastique-26230-10 - 50DIN 43 650 forme BNBRAluminium-----2/3NAMUR

297.26 €

1 5 jours Plastique-26230-10 - 50DIN EN 175301-803 forme ANBRAluminium---24 V DC30322/3NAMUR

283.70 €

1 5 jours Plastique-26230-10 - 50DIN EN 175301-803 forme ANBRAluminium---24 V DC30362/3NAMUR

282.20 €

1 5 jours Plastique-26230-10 - 5022 mm DIN forme BNBRAluminium---24 V DC30502/3NAMUR

226.09 €

1 5 jours PBT plastiqueIP6597100-25 - 50DIN EN 175301-803-Aluminium anodisé-13 - 122--15 - 6024 V DC30502/5G1/8

307.92 €

1 5 jours PBT plastiqueIP6597100-25 - 50DIN EN 175301-803-Aluminium anodisé-13 - 122APB-15 - 6024 V DC30503/5G1/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(Bar) 2 - 8

Assistance technique