Vannes à membrane 2/2 voies

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8259235.9151.02400
8259250.4682.02400
8259350.4682.02400
8259450.4682.02400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit en valeurs kV
(m3/h)
Code bobine Taille de port

409.77 €

1 5 jours 3.49151G1/2

736.90 €

1 40 jours 3.44682G1/2

902.73 €

1 40 jours 5.84682G3/4

922.41 €

1 40 jours 84682G1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(Bar) 0 - 10 Classe de protection EN 60529 IP65 Plage 82590
Plage de température de fonctionnement(°C) -10 - 50 Raccordement électrique DIN EN 175301-803 forme A Joint d´étanchéité de siège NBR-K
Corps Acier inoxydable (DIN 1.4408, AISI 316) Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) 14 - 122 Fonction NC
Plage de températures de fluides(°C) -10 - 90 Tension 24 V DC Fonctionnement 2/2

Assistance technique