Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Matériaux | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Corps | Type de filetage | Couvercles d'extrémité | Série | Fonction | Plage de températures de fluides (°C) | Tension | Code bobine | Fonctionnement | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 - 10 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/8 | ||
342.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 - 8 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/8 | ||
341.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 - 10 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/8 | ||
547.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 - 8 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/8 | ||
395.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 - 10 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/4 | ||
383.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 - 8 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/4 | ||
647.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.5 - 10 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/4 | ||
635.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 - 8 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/4 | ||
312.82 € | 1 | 5 jours | - | 1 - 10 | Plastique | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3030 | 2/5 | G1/4 | ||
312.82 € | 1 | 5 jours | - | 1 - 10 | Plastique | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Aluminium | - | - | - | - | - | 230 V AC | 3030 | 2/5 | G1/4 | ||
316.23 € | 1 | 5 jours | - | 1 - 10 | Plastique | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/5 | G1/4 | ||
418.03 € | 1 | 5 jours | - | 1 - 10 | Plastique | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3030 | 2/5 | G1/4 | ||
418.03 € | 1 | 5 jours | - | 1 - 10 | Plastique | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium | - | - | - | - | - | 230 V AC | 3030 | 2/5 | G1/4 | ||
428.27 € | 1 | 5 jours | - | 1 - 10 | Plastique | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/5 | G1/4 | ||
460.20 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 8 | Plastique | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3050 | 2/5 | NAMUR | ||
551.12 € | 1 | 5 jours | - | 3 - 10 | Plastique | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium | - | - | - | APB | - | 24 V DC | 3052 | 3/5 | G1/4 | ||
522.68 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | Plastique | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Aluminium | - | - | - | - | - | 230 V AC | 3030 | 2/5 | G1/2 | ||
527.23 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | Plastique | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/5 | G1/2 | ||
700.13 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | Plastique | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium | - | - | - | - | - | 230 V AC | 3030 | 2/5 | G1/2 | ||
354.41 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | Aluminium anodisé | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Aluminium anodisé | - | - | - | - | - | - | - | 2/3 | NAMUR | ||
195.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | Aluminium anodisé | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Aluminium anodisé | - | - | - | - | - | - | - | 2/5 | NAMUR | ||
268.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | Aluminium anodisé | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Aluminium anodisé | - | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/5 | NAMUR | ||
278.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | POM | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Aluminium anodisé | BSPP | - | - | - | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
383.67 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | POM | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium anodisé | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/5 | G1/4 | ||
379.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | POM | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium anodisé | BSPP | - | - | - | - | 220 VAC 60 Hz | 0245 | 2/5 | G1/4 | ||
591.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | POM | IP66 | 26360 | -10 - 60 | M20 x 1.5 | NBR | Aluminium anodisé | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 4210 | 2/5 | G1/4 | ||
617.67 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | POM | IP66 | 26360 | -10 - 60 | M20 x 1.5 | NBR | Aluminium anodisé | BSPP | - | - | - | - | 220 VAC 60 Hz | 4211 | 2/5 | G1/4 | ||
325.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | Aluminium anodisé | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Aluminium anodisé | - | - | - | - | - | - | - | 2/5 | NAMUR | ||
469.96 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | Aluminium anodisé | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Aluminium anodisé | - | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/5 | NAMUR | ||
606.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | POM | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Aluminium anodisé | BSPP | - | - | - | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
859.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | POM | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium anodisé | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/5 | G1/4 | ||
859.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | POM | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium anodisé | BSPP | - | - | - | - | 220 VAC 60 Hz | 0245 | 2/5 | G1/4 | ||
1,367.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | POM | IP66 | 26360 | -10 - 60 | M20 x 1.5 | NBR | Aluminium anodisé | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 4210 | 2/5 | G1/4 | ||
829.24 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 - 10 | Aluminium anodisé | - | 26360 | -10 - 60 | - | NBR | Aluminium anodisé | - | - | - | APB | - | - | - | 3/5 | NAMUR | ||
975.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 - 10 | Aluminium anodisé | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Aluminium anodisé | - | - | - | APB | - | 24 V DC | 0242 | 3/5 | NAMUR | ||
162.73 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | Aluminium anodisé | IP65 | 80207 | -20 - 60 | - | NBR | Aluminium anodisé | BSPP | - | - | - | - | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
235.07 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | Aluminium anodisé | IP65 | 80207 | -20 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium anodisé | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/3 | G1/4 | ||
269.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | Aluminium anodisé | - | 80207 | -20 - 60 | - | NBR | Aluminium anodisé | BSPP | - | - | - | - | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
399.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | Aluminium anodisé | IP65 | 80207 | -20 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium anodisé | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 0242 | 2/3 | G1/4 | ||
399.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | Aluminium anodisé | IP65 | 80207 | -20 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium anodisé | BSPP | - | - | - | - | 230 V AC 40/60 Hz | 0245 | 2/3 | G1/4 | ||
653.50 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | Aluminium anodisé | EEx moi II T4/T6 | 80207 | -20 - 60 | M20 x 1.5 | NBR | Aluminium anodisé | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 4210 | 2/3 | G1/4 | ||
685.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 - 10 | Aluminium anodisé | EEx moi II T4/T6 | 80207 | -20 - 60 | M20 x 1.5 | NBR | Aluminium anodisé | BSPP | - | - | - | - | 230 V AC 40/60 Hz | 4211 | 2/3 | G1/4 | ||
1,853.75 € | 1 | 5 jours | - | 2.5 - 10 | - | - | M/20000 | 5 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | Martonair | NC | 5 - 50 | 24 V DC | - | 2/3 | - | ||
1,632.75 € | 1 | 5 jours | - | 2.5 - 10 | - | - | M/20000 | 5 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | Martonair | - | 5 - 50 | 24 V DC | - | 2/5 | - | ||
2,559.97 € | 1 | 5 jours | - | 2.8 - 10 | - | - | M/20000 | 5 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | Martonair | APB | 5 - 50 | 24 V DC | - | 3/5 | - | ||
1,598.26 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | - | - | Enots | 0 - 50 | - | - | Alliage de zinc | - | Nylon rempli de verre | - | - | - | 24 V DC | - | 2/5 | G1/8 | ||
1,792.34 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | - | - | Enots | 0 - 50 | - | - | Alliage de zinc | - | Nylon rempli de verre | - | - | - | 24 V DC | - | 2/5 | G1/8 | ||
1,506.34 € | 1 | 5 jours | - | 2 - 10 | - | - | Enots | 0 - 50 | - | - | Alliage de zinc | - | Nylon rempli de verre | - | - | - | 24 V DC | - | 2/5 | G1/4 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Matériaux
Classe de protection
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Raccordement électrique
Joint d´étanchéité de siège
Corps
Type de filetage
Couvercles d'extrémité
Série
Fonction
Plage de températures de fluides(°C)
Tension
Code bobine
Fonctionnement
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles