Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Corps | Débit en valeurs kV (m3/h) | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Plage de températures de fluides (°C) | Tension | Certificat | Code bobine | Fonctionnement | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
647.57 € | 1 | 5 jours | 16 | 0 - 16 | EN 60529 IP65 | 82590 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR-K | Acier inoxydable | 3.4 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | ATEX | 4682 | 2/2 | G1/2 | ||
629.15 € | 1 | 32 jours | 16 | 0 - 16 | EN 60529 IP65 | 82590 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | Acier inoxydable | 3.4 | 14 - 122 | NC | -5 - 110 | 24 V DC | ATEX | 4682 | 2/2 | G1/2 | ||
400.20 € | 1 | 5 jours | 16 | 0 - 16 | EN 60529 IP65 | 82590 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | Acier inoxydable | 3.4 | 14 - 122 | NC | -10 - 110 | 230 V AC 40/60 Hz | - | 9304 | 2/2 | G1/2 | ||
719.05 € | 1 | 5 jours | 16 | 0 - 16 | EN 60529 IP65 | 82590 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR-K | Acier inoxydable | 8 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | ATEX | 4682 | 2/2 | G1 | ||
745.59 € | 1 | 5 jours | 16 | 0 - 16 | EN 60529 IP65 | 82590 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | Acier inoxydable | 8 | 14 - 122 | NC | -10 - 110 | 24 V DC | ATEX | 4682 | 2/2 | G1 | ||
208.45 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 1.9 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1/4 | ||
258.83 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 1.9 | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G1/4 | ||
273.94 € | 1 | 32 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 1.9 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G1/4 | ||
230.99 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | Acier inoxydable | 1.9 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G1/4 | ||
224.45 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | Acier inoxydable | 1.9 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G1/4 | ||
224.45 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | Acier inoxydable | 1.9 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1/4 | ||
258.83 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 3 | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G3/8 | ||
254.38 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 3 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G3/8 | ||
250.13 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 3 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G3/8 | ||
230.99 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | Acier inoxydable | 3 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G3/8 | ||
230.99 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | Acier inoxydable | 3 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G3/8 | ||
230.99 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | Acier inoxydable | 3 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G3/8 | ||
224.45 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | Acier inoxydable | 3 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G3/8 | ||
228.11 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | Acier inoxydable | 3 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G3/8 | ||
214.32 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9100 | 2/2 | G1/2 | ||
211.93 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G1/2 | ||
211.93 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1/2 | ||
215.66 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1/2 | ||
261.88 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G1/2 | ||
261.88 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1/2 | ||
266.45 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1/2 | ||
253.62 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G1/2 | ||
253.62 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1/2 | ||
234.47 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G1/2 | ||
234.47 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1/2 | ||
238.36 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1/2 | ||
226.64 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9100 | 2/2 | G1/2 | ||
231.69 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G1/2 | ||
227.94 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1/2 | ||
231.69 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1/2 | ||
266.21 € | 1 | 5 jours | 16 | 3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | Acier inoxydable | 3.8 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9169 | 2/2 | G1/2 | ||
334.50 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Acier inoxydable | 6.1 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G3/4 | ||
328.85 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 6.5 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G3/4 | ||
334.50 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Acier inoxydable | 6.1 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G3/4 | ||
379.31 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 6.1 | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G3/4 | ||
376.49 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 6.1 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | Pas de bobine | - | 9101 | 2/2 | G3/4 | ||
358.01 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | Acier inoxydable | 6.1 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G3/4 | ||
353.32 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | Acier inoxydable | 6.1 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G3/4 | ||
353.32 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | Acier inoxydable | 6.1 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G3/4 | ||
343.68 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Acier inoxydable | 9.5 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G1 | ||
338.00 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 9.5 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1 | ||
388.01 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 9.5 | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G1 | ||
388.01 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 9.5 | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1 | ||
386.14 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 9.5 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | Pas de bobine | - | 9101 | 2/2 | G1 | ||
386.14 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 9.5 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1 | ||
368.46 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | Acier inoxydable | 9.5 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 110 V AC 50 Hz | - | 9100 | 2/2 | G1 | ||
369.76 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | Acier inoxydable | 9.5 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G1 | ||
369.76 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | FPM | Acier inoxydable | 9.5 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 120 V AC 60 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1 | ||
364.91 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | Acier inoxydable | 9.5 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G1 | ||
358.88 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | Acier inoxydable | 9.5 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1 | ||
364.91 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | EPDM | Acier inoxydable | 9.5 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1 | ||
428.15 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 9.5 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | Pas de bobine | - | 9101 | 2/2 | G1 | ||
737.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 23 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | 2/2 | G1-1/4 | ||
724.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 23 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | 2/2 | G1-1/4 | ||
775.68 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82730 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 forme A | NBR | Acier inoxydable | 23 | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9151 | 2/2 | G1-1/4 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Classe de protection
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Raccordement électrique
Joint d´étanchéité de siège
Corps
Débit en valeurs kV(m3/h)
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Fonction
Plage de températures de fluides(°C)
Tension
Certificat
Code bobine
Fonctionnement
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles