Vannes à clapet actionnées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2401103080002400
2401103380323050
2401138426002400
2401138466002400
9500100024602400
9500200000000000
9500200024602400
9500200320623050
9500300000000000
9500300020002400
9500300320423050
9500400000000000
9500400070002400
9500400370323050
9500400423002400
9501400080002400
9501400380323050
9501500000000000
9501500080002400
9501500380323050
9501600000000000
9501600080002400
9501600380323050
9502210000000000
9502210024602400
9502210320623050
9502310000000000
9502310024602400
9600210000000000
9600210024602400
9600210070002400
9600210320623050
9600240000000000
9600240070002400
9600240370323050
9600240423002400
9600320020002400
9600320320423050
9600340000000000
9600340070002400
9600340370323050
9600340423002400
9601430000000000
9601430082702400
9601430380523050
9601440000000000
9601440080002400
9601440380323050
9601540000000000
9601540080002400
9601540380323050
9602210000000000
9602210024602400
9602210320623050
9602340000000000
9602340070002400
9602340370323050
9602340423002400
9602440000000000
9602440080002400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de fonctionnement maximale
(Bar)
Plage de pression de fonctionnement
(Bar)
Matériaux Classe de protection Plage Plage de température de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(psi)
Raccordement électrique Type de filetage Standard Fonction Plage de températures de fluides
(°C)
Tension Code bobine Fonctionnement Taille de port

306.64 €

1 5 jours 100 - 10NBRIP65 avec connecteur (exclu)24011-25 - 60-DIN EN 175301-803 forme ABSPPSIL3--25 - 6024 V DC08003/2 universelG1/4

314.93 €

1 5 jours 100 - 10NBRIP65 avec connecteur (exclu)24011-25 - 60-DIN EN 175301-803 forme ABSPPSIL3--25 - 60230 V AC38033/2 universelG1/4

475.80 €

1 5 jours 100 - 10NBRIP66 avec presse-étoupe (exclu)24011-40 - 80-M20 x 1.5NPTSIL3--25 - 8024 V DC42603/2 universel1/4" NPT

547.96 €

1 5 jours 100 - 10NBRIP66 avec presse-étoupe (exclu)24011-40 - 80-1/2NPTNPTSIL3--25 - 8024 V DC46603/2 universel1/4" NPT

238.49 €

1 5 jours -0 - 40-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC02462/2G1/4

177.26 €

1 5 jours -0 - 35--95000-----NC-25 - 80--2/2G1/4

237.61 €

1 5 jours -0 - 35-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC02462/2G1/4

271.54 €

1 5 jours -0 - 35-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC 40/60 Hz32062/2G1/4

176.97 €

1 5 jours -0 - 10--95000-----NC-25 - 80--2/2G1/4

264.71 €

1 5 jours -0 - 10-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC02002/2G1/4

259.36 €

1 5 jours -0 - 10-IP6595000--DIN EN 175301-803 forme ABSPP-NC-25 - 80230 V AC 40/60 Hz32042/2G1/4

173.26 €

1 5 jours -0 - 12--95000-----NC-25 - 80--2/2G1/4

241.31 €

1 5 jours -0 - 12-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC07002/2G1/4

350.51 €

1 5 jours -0 - 12-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC 40/60 Hz37032/2G1/4

574.27 €

1 5 jours -0 - 12-EEx moi II T5/T495000--M20 x 1.5BSPP-NC-25 - 8024 V DC42302/2G1/4

298.36 €

1 5 jours -0 - 14-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC08002/2G1/4

382.69 €

1 5 jours -0 - 14-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC38032/2G1/4

216.64 €

1 5 jours -0 - 7-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80--2/2G1/4

297.37 €

1 5 jours -0 - 7-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC08002/2G1/4

381.71 €

1 5 jours -0 - 7-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC 40/60 Hz38032/2G1/4

215.09 €

1 5 jours -0 - 5-IP6595000---BSPP-NC-25 - 80--2/2G1/4

295.43 €

1 5 jours -5 - 0-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC08002/2G1/4

379.77 €

1 5 jours -0 - 5-IP6595000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC38032/2G1/4

411.94 €

1 5 jours -0 - 20-IP6595000---BSPP-NO-25 - 80--2/2G1/4

471.90 €

1 5 jours -0 - 20-IP6595000--DIN EN 175301-803 forme ABSPP-NO-25 - 8024 V DC02462/2G1/4

505.54 €

1 5 jours -0 - 20-IP6595000--DIN EN 175301-803 forme ABSPP-NO-25 - 80230 V AC32062/2G1/4

412.91 €

1 5 jours -0 - 10-IP6595000---BSPP-NO-25 - 80--2/2G1/4

473.37 €

1 5 jours -0 - 10-IP6595000--DIN EN 175301-803 forme ABSPP-NO-25 - 8024 V DC02462/2G1/4

202.71 €

1 5 jours -0 - 10--96000-0 - 145---NC-25 - 80--2/3G1/4

263.26 €

1 5 jours -0 - 10-IP6596000--DIN EN 175301-803 forme ABSPP-NC-25 - 8024 V DC02462/3G1/4

292.99 €

1 5 jours -0 - 10-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC07002/3G1/4

296.89 €

1 5 jours -0 - 10-IP6596000--DIN EN 175301-803 forme ABSPP-NC-25 - 80230 V AC32062/3G1/4

203.97 €

1 5 jours -0 - 18-IP6596000---BSPP-NC-25 - 80--2/3G1/4

286.17 €

1 5 jours -0 - 18-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC07002/3G1/4

379.77 €

1 5 jours -0 - 18-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC37032/3G1/4

443.63 €

1 5 jours -0 - 18-EEx moi II T5/T496000--M20 x 1.5BSPP-NC-25 - 8024 V DC42302/3G1/4

259.84 €

1 5 jours -0 - 6-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC02002/3G1/4

290.56 €

1 5 jours -0 - 6-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC32042/3G1/4

204.56 €

1 5 jours -0 - 14-IP6596000---BSPP-NC-25 - 80--2/3G1/4

286.66 €

1 5 jours -0 - 14-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC07002/3G1/4

380.26 €

1 5 jours -0 - 14-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC37032/3G1/4

584.51 €

1 5 jours -0 - 14-EEx moi II T5/T496000--M20 x 1.5BSPP-NC-25 - 8024 V DC42302/3G1/4

237.23 €

1 5 jours -0 - 8-IP6596000---BSPP-NC-25 - 80--2/3G1/4

322.24 €

1 5 jours -0 - 8-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC08272/3G1/4

428.51 €

1 5 jours -0 - 8-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC38052/3G1/4

232.93 €

1 5 jours -0 - 10--96000-0 - 145---NC-25 - 80--2/3G1/4

313.47 €

1 5 jours -0 - 10-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 8024 V DC08002/3G1/4

397.80 €

1 5 jours -0 - 10-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NC-25 - 80230 V AC38032/3G1/4

234.30 €

1 5 jours -0 - 7-IP6596000---BSPP-NC-25 - 80--2/3G1/4

314.44 €

1 5 jours -0 - 7-IP6596000--DIN EN 175301-803 forme ABSPP-NC-25 - 8024 V DC08002/3G1/4

399.27 €

1 5 jours -0 - 7-IP6596000--DIN EN 175301-803 forme ABSPP-NC-25 - 80230 V AC38032/3G1/4

431.44 €

1 5 jours -0 - 9-IP6596000-----NO-25 - 80--2/3G1/4

490.91 €

1 5 jours -0 - 9-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NO-25 - 8024 V DC02462/3G1/4

525.04 €

1 5 jours -0 - 9-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NO-25 - 80230 V AC32062/3G1/4

431.93 €

1 5 jours -0 - 9-IP6596000---BSPP-NO-25 - 80--2/3G1/4

514.31 €

1 5 jours -0 - 9-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NO-25 - 8024 V DC07002/3G1/4

607.91 €

1 5 jours -0 - 9-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NO-25 - 80230 V AC37032/3G1/4

670.31 €

1 5 jours -0 - 9-EEx moi II T5/T496000--M20 x 1.5BSPP-NO-25 - 8024 V DC42302/3G1/4

465.07 €

1 5 jours -0 - 6-IP6596000---BSPP-NO-25 - 80--2/3G1/4

545.03 €

1 5 jours -0 - 6-IP6596000--DIN EN 175301-803BSPP-NO-25 - 8024 V DC08002/3G1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Joint d´étanchéité de siège NBR Corps Laiton

Assistance technique