Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (psi) | Raccordement électrique | Joint d´étanchéité de siège | Débit en valeurs kV (m3/h) | Type de filetage | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Fonction | Plage de températures de fluides (°C) | Tension | Certificat | Code bobine | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349.75 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | ATEX | 4680 | G1/4 | ||
209.68 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -10 - 45 | - | DIN EN 175301-803 | NBR-K | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 80 | 24 V DC | ATEX | 6106 | G1/4 | ||
98.19 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9100 | G1/4 | ||
96.49 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | IP00 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 110 V AC 50 Hz | - | 9100 | G1/4 | ||
96.49 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9100 | G1/4 | ||
97.70 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | BSPP | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | G1/4 | ||
99.43 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
99.43 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 120 V AC 60 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
99.43 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | BSPP | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
119.46 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9109 | G1/4 | ||
124.16 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | ATEX | 9116 | G1/4 | ||
121.97 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | ATEX | 9116 | G1/4 | ||
135.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9169 | G1/4 | ||
138.92 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | G1/4 | ||
136.50 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 110 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
138.92 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
160.79 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 24 V DC | ATEX | 9116 | G1/4 | ||
160.79 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | ATEX | 9116 | G1/4 | ||
239.22 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -10 - 45 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 80 | 24 V DC | ATEX | 6106 | G1/4 | ||
277.80 € | 1 | 32 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -10 - 45 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 80 | 230 V AC 40/60 Hz | ATEX | 6106 | G1/4 | ||
128.97 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | G1/4 | ||
126.76 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 110 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
126.76 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
148.34 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9109 | G1/4 | ||
153.48 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | ATEX | 9116 | G1/4 | ||
164.96 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9169 | G1/4 | ||
400.54 € | 1 | 98 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | ATEX | 4672 | G1/4 | ||
245.95 € | 1 | 32 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -5 - 45 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -5 - 80 | 24 V DC | ATEX | 6106 | G1/4 | ||
292.50 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -5 - 40 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -5 - 80 | 24 V DC | ATEX | 6126 | G1/4 | ||
122.11 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | G1/4 | ||
122.11 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -5 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -5 - 110 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
115.55 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | EPDM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | G1/4 | ||
113.54 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | EPDM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | 0 - 110 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
115.55 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | EPDM | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | G1/4 | ||
349.75 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR-K | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | ATEX | 4682 | G3/8 | ||
371.48 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR-K | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 40/60 Hz | ATEX | 4683 | G3/8 | ||
206.01 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -10 - 45 | - | DIN EN 175301-803 | NBR-K | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 80 | 24 V DC | ATEX | 6106 | G3/8 | ||
98.19 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9100 | G3/8 | ||
96.49 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | IP00 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9100 | G3/8 | ||
98.19 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9100 | G3/8 | ||
148.78 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 12 V DC | - | 9101 | G3/8 | ||
97.70 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | BSPP | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | G3/8 | ||
97.70 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9101 | G3/8 | ||
99.43 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | BSPP | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | G3/8 | ||
119.46 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 40/60 Hz | - | 9104 | G3/8 | ||
123.18 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9105 | G3/8 | ||
119.46 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9109 | G3/8 | ||
131.35 € | 1 | 32 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9116 | G3/8 | ||
137.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.1 - 10 | IP00 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9168 | G3/8 | ||
136.50 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | G3/8 | ||
136.50 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NO | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | G3/8 | ||
128.97 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | G3/8 | ||
128.97 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | G3/8 | ||
164.96 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9169 | G3/8 | ||
118.76 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | IP00 | 82400 | -5 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -5 - 110 | 24 V DC | - | 9100 | G3/8 | ||
169.81 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 110 V AC 40/60 Hz | - | 9100 | G3/8 | ||
122.11 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | G3/8 | ||
171.05 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 110 V AC 40/60 Hz | - | 9101 | G3/8 | ||
122.11 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 230 V AC 50 Hz | - | 9101 | G3/8 | ||
365.84 € | 1 | 5 jours | 16 | 0.3 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | EPDM | 3 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 80 | 24 V DC | - | 3826 | G3/8 |
Loading...
Corps | Laiton | Fonctionnement | 2/2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Classe de protection
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Plage de pression de fonctionnement(psi)
Raccordement électrique
Joint d´étanchéité de siège
Débit en valeurs kV(m3/h)
Type de filetage
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Fonction
Plage de températures de fluides(°C)
Tension
Certificat
Code bobine
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles