Distributeurs à tiroir actionnés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9710000000000000
9710000303602400
9710000303623050
9710000305002400
9710000305102400
9710002000000000
9710002305002400
9710032000000000
9710032305002400
9710515420002400
9710535000000000
9710535420002400
9711000000000000
9711032000000000
9712000000000000
9712032000000000
9713032000000000
9730000000000000
9730000303602400
9730000303623050
9730000305002400
9730000305023050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de pression de fonctionnement
(Bar)
Matériaux Classe de protection Plage Plage de température de fonctionnement
(°C)
Raccordement électrique Joint d´étanchéité de siège Type de filetage Plage de température de fonctionnement
(Fahrenheit)
Fonction Plage de températures de fluides
(°C)
Tension Code bobine Fonctionnement Taille de port

117.50 €

1 5 jours 2 - 8PBT plastiqueIP6597100-15 - 60DIN EN 175301-803---13 - 122--15 - 60--2/5G1/8

144.59 €

1 5 jours 2 - 8PBT plastiqueIP65 avec connecteur (exclu)97100-25 - 50DIN EN 175301-803 forme A-BSPP-13 - 122NC-15 - 6024 V DC30362/5G1/8

144.59 €

1 5 jours 2 - 8PBT plastiqueIP65 avec connecteur (exclu)97100-25 - 50DIN EN 175301-803 forme A-BSPP-13 - 122NC-15 - 60230 V AC30362/5G1/8

141.23 €

1 5 jours 2 - 8PBT plastiqueIP65 avec connecteur (exclu)97100-25 - 50DIN EN 175301-803 forme B---13 - 122--15 - 6024 V DC30502/5G1/8

161.29 €

1 5 jours 2 - 8PBT plastiqueIP65 avec connecteur (exclu)97100-25 - 50DIN EN 175301-803 forme B---13 - 122--15 - 6024 V DC30512/5G1/8

133.46 €

1 5 jours 2 - 8PBT plastiqueIP6597100-25 - 50DIN EN 175301-803---13 - 122--15 - 60--2/5G1/8

158.03 €

1 5 jours 2 - 8PBT plastiqueIP65 avec connecteur (exclu)97100-25 - 50DIN EN 175301-803 forme B-BSPP-13 - 122NC-15 - 6024 V DC30502/5G1/8

137.97 €

1 5 jours 2 - 8PBT plastiqueIP6597100-25 - 50DIN EN 175301-803---13 - 122NO-15 - 60--2/5G1/4

162.86 €

1 5 jours 2 - 8PBT plastiqueIP65 avec connecteur (exclu)97100-25 - 50DIN EN 175301-803 forme B---13 - 122NO-15 - 6024 V DC30502/5G1/4

557.56 €

1 5 jours 2.5 - 8-IP66 avec presse-étoupe (exclu)97105-40 - 80M20 x 1.5-----24 V DC-2/51/4" NPT

298.73 €

1 5 jours 2 - 8--97105-40 - 65--------2/5G1/4

557.56 €

1 5 jours 2.5 - 8-IP66 avec presse-étoupe (exclu)97105-40 - 80M20 x 1.5-----24 V DC42002/5G1/4

172.41 €

1 5 jours 2 - 8PBT plastiqueIP6597100-25 - 50DIN EN 175301-803---13 - 122--15 - 60--2/5G1/8

204.44 €

1 5 jours 2 - 8--97105-40 - 65----NO---2/5G1/4

253.59 €

1 5 jours 2 - 8PBT plastiqueIP6597100-25 - 50DIN EN 175301-803---13 - 122APB-15 - 60--2/5G1/8

276.16 €

1 5 jours 2 - 8PBT plastiqueIP6597100-25 - 50DIN EN 175301-803---13 - 122APB-15 - 60--2/5G1/4

166.01 €

1 5 jours 2 - 8PBT plastiqueIP6597100-25 - 50DIN EN 175301-803---13 - 122NC-15 - 60--2/3G1/4

79.47 €

1 5 jours 2 - 8-IP6597300-15 - 50-NBR----15 - 50Pas de bobine-2/5G1/4

112.23 €

1 5 jours 2 - 8-IP65 avec connecteur (exclu)97300-15 - 50DIN EN 175301-803 forme ANBR----15 - 5024 V DC30362/5G1/4

112.23 €

1 5 jours 2 - 8-IP65 avec connecteur (exclu)97300-15 - 50DIN EN 175301-803 forme ANBR----15 - 50230 V AC30362/5G1/4

109.99 €

1 5 jours 2 - 8-IP65 avec connecteur (exclu)97300-15 - 50DIN EN 175301-803 forme BNBR----15 - 5024 V DC30502/5G1/4

109.99 €

1 5 jours 2 - 8-IP65 avec connecteur (exclu)97300-15 - 50DIN EN 175301-803 forme BNBR----15 - 50230 V AC30502/5G1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps Aluminium anodisé

Assistance technique