Mini vannes ISO - solénoïde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V44A511D-C313A
V44A513D-C313A
V44A517D-C313A
V44A611D-C313A
V44A711D-C313A
V44A811D-C313A
V45A511D-C313A
V45A517D-C313A
V45A522D-C313A
V45A527D-C313A
V45A533A-X0020
V45A611D-C313A
V45A622D-C313A
V45A711D-C313A
V45A811D-C313A
V45AA11D-C313A
V45AA22D-C313A
V45AB11D-C313A
V45AC11D-C313A
V405511D-C313A
V405513D-C313A
V405516D-C313A
V405533A-X0020
V405537A-X0090
V405611D-C313A
V405711D-C313A
V405811D-C313A
V415511D-C313A
V415513D-C313A
V415517D-C313A
V415533A-X0020
V415537A-X0090
V415611D-C313A
V415711D-C313A
V415811D-C313A
V415A11D-C313A
V415A11D-C318A
V415B11D-C313A
V415C11D-C313A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de pression de fonctionnement
(Bar)
Plage Plage de température de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(psi)
Plage de température de fonctionnement
(Fahrenheit)
Fonction Plage de températures de fluides
(°C)
Tension Fonctionnement

158.13 €

1 5 jours 2 - 10V44-15 - 50-5 - 122--24 V DC2/5

126.30 €

1 5 jours 1 - 10V44--5 - 122--24 V DC2/5

126.30 €

1 5 jours 1.6 - 10V44--5 - 122--24 V DC2/5

197.68 €

1 5 jours 2 - 10V44--5 - 122APB-24 V DC3/5

197.68 €

1 5 jours 2 - 10V44--5 - 122COE-24 V DC3/5

197.68 €

1 5 jours 2 - 10V44---15 - 50COP-24 V DC3/5

148.02 €

1 5 jours 2 - 10V45-15 - 5029 - 1455 - 122--15 - 5024 V DC2/5

105.88 €

1 5 jours 2 - 10V45-15 - 5023.2 - 1455 - 122--15 - 5024 V DC2/5

148.02 €

1 5 jours 2 - 10V45-15 - 5029 - 1455 - 122--15 - 5024 V DC2/5

105.88 €

1 5 jours 2 - 10V45-15 - 5023.2 - 1455 - 122--15 - 5024 V DC2/5

67.62 €

1 5 jours -0.9 - 10V45-15 - 5012.76 - 1455 - 176--15 - 50-2/5

187.37 €

1 5 jours 2.5 - 10V45-15 - 5029 - 1455 - 122APB-15 - 5024 V DC3/5

187.37 €

1 5 jours 2.5 - 10V45-15 - 5029 - 1455 - 122APB-15 - 5024 V DC3/5

187.37 €

1 5 jours 2.5 - 10V45-15 - 50--COE-15 - 5024 V DC3/5

187.37 €

1 5 jours 2.5 - 10V45-15 - 50--COP-15 - 5024 V DC3/5

167.15 €

1 5 jours 3 - 10V45-15 - 5043.5 - 1455 - 122NC-15 - 5024 V DC2 x 3/2

167.15 €

1 5 jours 3 - 10V45-15 - 5043.5 - 1455 - 122NC-15 - 5024 V DC2 x 3/2

167.15 €

1 5 jours 3 - 10V45-15 - 50--NO-15 - 5024 V DC2 x 3/2

167.15 €

1 5 jours 3 - 10V45-15 - 50--NO/NC-15 - 5024 V DC2 x 3/2

148.02 €

1 5 jours 2 - 10V40--5 - 122--24 V DC2/5

118.67 €

1 5 jours 1 - 10V40--5 - 122--24 V DC2/5

118.67 €

1 5 jours 1.6 - 10V40--5 - 122--24 V DC2/5

78.03 €

1 5 jours -0.9 - 16V40-15 - 8012.76 - 1455 - 176---2/5

79.22 €

1 5 jours -0.9 - 16V40-15 - 8012.76 - 1455 - 176---2/5

173.48 €

1 5 jours 2 - 10V40--5 - 122APB-24 V DC3/5

173.48 €

1 5 jours 2 - 10V40--5 - 122COE-24 V DC3/5

173.48 €

1 5 jours 2 - 10V40--5 - 122COP-24 V DC3/5

136.32 €

1 5 jours 2 - 10V41-15 - 50-5 - 122--24 V DC2/5

102.82 €

1 5 jours 1 - 10V41-15 - 50-5 - 122--24 V DC2/5

102.82 €

1 5 jours 2 - 10V41-15 - 50-5 - 122--24 V DC2/5

61.47 €

1 5 jours -0.9 - 10V41-15 - 5012.76 - 1455 - 122---2/5

63.85 €

1 5 jours -0.9 - 10V41-15 - 5012.76 - 1455 - 122---2/5

153.07 €

1 5 jours 2 - 10V41-15 - 50-5 - 122APB-24 V DC3/5

153.07 €

1 5 jours 2 - 10V41-15 - 50-5 - 122COE-24 V DC3/5

153.07 €

1 5 jours 2 - 10V41-15 - 50-5 - 122COP-24 V DC3/5

136.32 €

1 5 jours 2.5 - 10V41-15 - 5036 - 1455 - 122NC-24 V DC2 x 3/2

173.25 €

1 5 jours -V41-15 - 5036 - 1455 - 122NC-115 V 50/60 Hz2 x 3/2

136.32 €

1 5 jours 2.5 - 10V41-15 - 50-5 - 122NO-24 V DC2 x 3/2

136.32 €

1 5 jours 2.5 - 10V41-15 - 50-5 - 122NO/NC-24 V DC2 x 3/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classe de protection NEMA 4 Corps Aluminium moulé sous pression Standard VDMA 24 563

Assistance technique