Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8466000.9101.02400 |
8466000.9101.23050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension | |
---|---|---|---|---|---|
97.08 € | 1 | 5 jours | 24 V DC | ||
98.75 € | 1 | 5 jours | 230 V AC 50 Hz |
Loading...
Pression de fonctionnement maximale(Bar) | 10 | Plage de pression de fonctionnement(Bar) | 1 - 10 | Classe de protection | EN 60529 IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Plage | 84660 | Plage de température de fonctionnement(°C) | -10 - 60 | Raccordement électrique | DIN EN 175301-803 |
Joint d´étanchéité de siège | TPU | Corps | Aluminium | Fonction | NC |
Plage de températures de fluides(°C) | -10 - 60 | Code bobine | 9101 | Fonctionnement | 2/3 |
Taille de port | G1/4 |
Configurer
Propriétés de base
Tension
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles