Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8452200.0000.00000 |
8452300.0000.00000 |
8452400.0000.00000 |
8474200.0000.00000 |
8474300.0000.00000 |
8474400.0000.00000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Matériaux | Plage | Débit en valeurs kV (m3/h) | Type de filetage | Élastomère | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.56 € | 1 | 5 jours | 16 | 0 - 16 | Acier inoxydable | 84520 | 4.8 | BSPP | PTFE | G1/2 | ||
399.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 0 - 10 | Acier inoxydable | 84520 | 10 | BSPP | PTFE | G3/4 | ||
462.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 0 - 10 | Acier inoxydable | 84520 | 14 | BSPP | PTFE | G1 | ||
341.05 € | 1 | 5 jours | 16 | 0 - 16 | - | 84740 | 4.8 | - | - | G1/2 | ||
386.63 € | 1 | 5 jours | 8 | 0 - 8 | - | 84740 | 10 | - | - | G3/4 | ||
446.95 € | 1 | 5 jours | 5 | 0 - 5 | - | 84740 | 14 | - | - | G1 |
Loading...
Plage de température de fonctionnement(°C) | -10 - 60 | Joint d´étanchéité de siège | PTFE | Corps | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Fonction | NC | Plage de températures de fluides(°C) | -10 - 180 | Fonctionnement | 2/2 |
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Matériaux
Plage
Débit en valeurs kV(m3/h)
Type de filetage
Élastomère
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles