Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Matériaux | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Débit en valeurs kV (m3/h) | Type de filetage | Élastomère | Plage de températures de fluides (°C) | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.81 € | 1 | 5 jours | 16 | 0 - 16 | - | 82180 | -10 - 180 | 4.8 | - | - | -10 - 60 | G1/2 | ||
220.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 0 - 10 | - | 82180 | -10 - 180 | 10 | - | - | -10 - 180 | G3/4 | ||
233.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 0 - 10 | - | 82180 | -10 - 180 | 14 | - | - | -10 - 180 | G1 | ||
319.44 € | 1 | 5 jours | 7 | 0 - 7 | - | 82180 | -10 - 180 | 23 | - | - | -10 - 180 | G1-1/4 | ||
352.89 € | 1 | 5 jours | 4.5 | 0 - 4.5 | - | 82180 | -10 - 180 | 30 | - | - | -10 - 180 | G1-1/2 | ||
413.16 € | 1 | 5 jours | 3 | 0 - 3 | - | 82180 | -10 - 180 | 37 | - | - | -10 - 180 | G2 | ||
440.44 € | 1 | 5 jours | 16 | 0 - 16 | - | 82180 | -10 - 180 | 27 | - | - | -10 - 60 | G1-1/4 | ||
472.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 0 - 10 | - | 82180 | -10 - 180 | 37 | - | - | -10 - 60 | G1-1/2 | ||
533.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 0 - 10 | - | 82180 | -10 - 180 | 53 | - | - | -10 - 60 | G2 | ||
187.19 € | 1 | 5 jours | 16 | 0 - 16 | Laiton | 84500 | -10 - 60 | 4.8 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G1/2 | ||
200.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 0 - 10 | Laiton | 84500 | -10 - 60 | 10 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G3/4 | ||
214.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 0 - 10 | Laiton | 84500 | -10 - 60 | 14 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G1 | ||
295.69 € | 1 | 5 jours | 7 | 0 - 7 | Laiton | 84500 | -10 - 60 | 23 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G1-1/4 | ||
321.64 € | 1 | 5 jours | 4.5 | 0 - 4.5 | Laiton | 84500 | -10 - 60 | 30 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G1-1/2 | ||
378.84 € | 1 | 5 jours | 3 | 0 - 3 | Laiton | 84500 | -10 - 60 | 37 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G2 | ||
176.26 € | 1 | 5 jours | 16 | 0 - 16 | - | 84720 | -10 - 60 | 4.8 | - | - | -10 - 180 | G1/2 | ||
189.56 € | 1 | 5 jours | 8 | 0 - 8 | - | 84720 | -10 - 60 | 10 | - | - | -10 - 180 | G3/4 | ||
201.96 € | 1 | 5 jours | 5 | 0 - 5 | - | 84720 | -10 - 60 | 14 | - | - | -10 - 180 | G1 |
Loading...
Joint d´étanchéité de siège | PTFE | Corps | Laiton | Fonction | NC |
---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | 2/2 |
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Matériaux
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Débit en valeurs kV(m3/h)
Type de filetage
Élastomère
Plage de températures de fluides(°C)
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles