Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCSQ101D01D02400
Plage de pression de fonctionnement(Barre) | 2.5 - 10 | Classe de protection | IP65 | Plage | SCSQ |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température de fonctionnement(°C) | -10 - 60 | Corps | Aluminium | Fonction | NC |
Fonctionnement | 2/3 | Taille de port | G1/2 |
Vous vous trouvez sur la page de Soupapes de sécurité avec démarrage progressif, le numéro d'article est le suivant: SCSQ101D01D02400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCSQ101D01D02400.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles