Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement max. (Barre) | Plage de pression de fonctionnement (Barre) | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (psi) | Raccordement électrique | Corps | Signal de sortie | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Élastomère | Plage de températures de fluides (°C) | Certificat | Fonctionnement | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,094.93 € | 1 | 5 jours | - | 0.2 - 1 | IP65 | 100X | -40 - 85 | 3 - 15 | - | Zinc | - | - | - | - | ATEX | - | G1/4 | ||
869.06 € | 1 | 5 jours | - | 0.2 - 1 | IP65 | 100X | -40 - 85 | 3 - 15 | - | Zinc | - | - | - | - | ATEX | - | G1/4 | ||
- | 1 | Devis | - | - | IP65 | 422 Échec gel | -20 - 70 | 3 - 15 | DIN 43 650 forme A | Zinc | - | -4 - 158 | - | - | - | - | 1/4" NPT | ||
- | 1 | 5 jours | - | 0.2 - 1 | IP65 | 422 Échec gel | -20 - 70 | - | DIN 43 650 forme A | Zinc | - | -4 - 158 | - | - | - | - | 1/4" NPT | ||
1,010.44 € | 1 | 5 jours | - | 0.2 - 1 | IP66 | 140 Sécurité intégrée | -40 - 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4" NPT | ||
- | 1 | Devis | - | - | IP66 | 140 Sécurité intégrée | -40 - 85 | 3 - 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4" NPT | ||
857.14 € | 1 | 5 jours | - | 0.2 - 1 | - | VP10 | -40 - 85 | - | - | - | - | -4 - 160 | - | - | - | - | G1/4 | ||
857.14 € | 1 | 5 jours | - | - | - | VP10 | -40 - 85 | - | - | - | - | -4 - 160 | - | - | - | - | G1/4 | ||
857.14 € | 1 | 5 jours | - | - | - | VP10 | -40 - 85 | - | - | - | - | -4 - 160 | - | - | - | - | G1/4 | ||
857.14 € | 1 | 5 jours | - | - | - | VP10 | -40 - 85 | - | - | - | - | -4 - 160 | - | - | - | - | G1/4 | ||
857.14 € | 1 | 5 jours | - | - | - | VP10 | -40 - 85 | - | - | - | - | -4 - 160 | - | - | - | - | G1/4 | ||
882.86 € | 1 | 5 jours | - | - | - | VP10 | -40 - 85 | - | - | - | - | -4 - 160 | - | - | - | - | G1/4 | ||
882.86 € | 1 | 5 jours | - | - | - | VP10 | -40 - 85 | - | - | - | - | -4 - 160 | - | - | - | - | G1/4 | ||
857.14 € | 1 | 5 jours | - | 0.2 - 1 | - | VP10 | -40 - 85 | - | - | - | - | -4 - 160 | - | - | - | - | G1/4 | ||
882.86 € | 1 | 5 jours | - | - | - | VP10 | -40 - 85 | - | - | - | - | -4 - 160 | - | - | - | - | G1/4 | ||
882.86 € | 1 | 5 jours | - | - | - | VP10 | -40 - 85 | - | - | - | - | -4 - 160 | - | - | - | - | G1/4 | ||
500.00 € | 1 | 5 jours | - | 0 - 1 | IP30 | VP12 | 0 - 60 | - | - | Zinc | 0 - 10 V | 32 - 140 | - | - | - | - | G1/8 | ||
428.57 € | 1 | 5 jours | - | - | IP30 | VP12 | 0 - 60 | - | - | Zinc | 4 - 20 mA | 32 - 140 | - | - | - | - | G1/8 | ||
428.57 € | 1 | 5 jours | - | - | IP30 | VP12 | 0 - 60 | - | - | Zinc | 0 - 10 V | 32 - 140 | - | - | - | - | G1/8 | ||
428.57 € | 1 | 5 jours | - | - | IP30 | VP12 | 0 - 60 | - | - | Zinc | 4 - 20 mA | 32 - 140 | - | - | - | - | G1/8 | ||
428.57 € | 1 | 5 jours | - | - | IP30 | VP12 | 0 - 60 | - | - | Zinc | 0 - 10 V | 32 - 140 | - | - | - | - | G1/8 | ||
428.57 € | 1 | 5 jours | - | - | IP30 | VP12 | 0 - 60 | - | - | Zinc | 4 - 20 mA | 32 - 140 | - | - | - | - | G1/8 | ||
428.57 € | 1 | 5 jours | - | - | IP30 | VP12 | 0 - 60 | - | - | Zinc | 0 - 10 V | 32 - 140 | - | - | - | - | G1/8 | ||
428.57 € | 1 | 5 jours | - | - | IP30 | VP12 | 0 - 60 | - | - | Zinc | 4 - 20 mA | 32 - 140 | - | - | - | - | G1/8 | ||
702.86 € | 1 | 5 jours | 12 | - | NEMA 4 | VP50 | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
702.86 € | 1 | 5 jours | 12 | - | NEMA 4 | VP50 | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 jours | 12 | - | IP65 | VP50S | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | Devis | 12 | - | IP65 | VP50S | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
702.86 € | 1 | 5 jours | 12 | - | NEMA 4 | VP50 | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
702.86 € | 1 | 5 jours | 12 | - | NEMA 4 | VP50 | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
702.86 € | 1 | 5 jours | 12 | - | NEMA 4 | VP50 | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
720.00 € | 1 | 5 jours | 12 | - | NEMA 4 | VP50 | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | Distributeurs | ||
- | 1 | Devis | 12 | - | IP65 | VP50S | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | Devis | 12 | - | IP65 | VP50S | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | Devis | 12 | - | IP65 | VP50S | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | Distributeurs | ||
702.86 € | 1 | 5 jours | 12 | - | NEMA 4 | VP50 | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
702.86 € | 1 | 5 jours | 12 | - | NEMA 4 | VP50 | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
711.43 € | 1 | 5 jours | 12 | - | NEMA 4 | VP50 | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | 1/4" NPT | ||
702.86 € | 1 | 5 jours | 12 | - | NEMA 4 | VP50 | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
702.86 € | 1 | 5 jours | 12 | - | NEMA 4 | VP50 | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
720.00 € | 1 | 5 jours | 12 | - | NEMA 4 | VP50 | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | Distributeurs | ||
- | 1 | Devis | 12 | - | IP65 | VP50S | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | Devis | 12 | - | IP65 | VP50S | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
808.29 € | 1 | 5 jours | - | - | NEMA 4 | VP51 | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | 0 - 50 | - | 2/3 | G1/4 | ||
808.29 € | 1 | 5 jours | - | 0 - 10 | NEMA 4 | VP51 | 0 - 50 | - | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | 0 - 50 | - | 2/3 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | NEMA 4 | VP51 | 0 - 50 | 0 - 150 | M12 / 15 broches | Zinc moulé sous pression | - | 32 - 122 | Caoutchouc nitrile | 0 - 50 | - | 2/3 | Distributeurs |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement max.(Barre)
Plage de pression de fonctionnement(Barre)
Classe de protection
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Plage de pression de fonctionnement(psi)
Raccordement électrique
Corps
Signal de sortie
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Élastomère
Plage de températures de fluides(°C)
Certificat
Fonctionnement
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles