Commandes bimanuelles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XSHC04

Référence pièce
XSHC04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,051.70 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(Barre) 3 - 8 Plage XSHC04 Plage de température de fonctionnement(°C) -5 - 40
Plage de pression de fonctionnement(psi) 44 - 116 Corps Acier Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) 23 - 104
Fonction NC Fonctionnement 2/3 Taille de port PIF 4 mm

Vous vous trouvez sur la page de Commandes bimanuelles, le numéro d'article est le suivant: XSHC04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XSHC04.

Assistance technique