Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCVA081BB0A02400 |
SCVA101DE0A02400 |
SCVA101DE1A02400 |
SCVA201EF0B02400 |
SCVA321FH0C02400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (Barre) | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|
716.77 € | 1 | 5 jours | 3 - 10 | G1/4 | ||
777.65 € | 1 | 5 jours | 2 - 10 | G1/2 | ||
833.20 € | 1 | 5 jours | 2 - 10 | G1/2 | ||
1,034.04 € | 1 | 5 jours | 2 - 10 | G3/4 | ||
1,611.21 € | 1 | 5 jours | 2 - 10 | G1 |
Loading...
Classe de protection | IP65 | Plage | SCVA | Plage de température de fonctionnement(°C) | -10 - 60 |
---|---|---|---|---|---|
Corps | Aluminium | Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | 14 - 140 | Fonction | NC |
Tension | 24 V DC | Fonctionnement | 2/3 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de pression de fonctionnement(Barre)
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles