Adaptateurs Y pivotants - coniques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C01880418
C01880428
C01880438
C01880618
C01880628
C01880638
C01880648
C01880818
C01880828
C01880838
C01880848
C01881018
C01881028
C01881038
C01881048
C01881218
C01881228
C01881238
C01881248
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage

3.53 €

10 5 jours 4R1/8

3.76 €

10 5 jours 4R1/4

3.85 €

10 5 jours 4R3/8

3.96 €

10 5 jours 6R1/8

4.07 €

10 5 jours 6R1/4

4.62 €

10 5 jours 6R3/8

4.51 €

10 5 jours 6R1/2

5.25 €

10 5 jours 8R1/8

5.47 €

10 5 jours 8R1/4

5.47 €

10 5 jours 8R3/8

5.58 €

5 5 jours 8R1/2

4.95 €

5 5 jours 10R1/8

5.36 €

5 5 jours 10R1/4

5.69 €

10 5 jours 10R3/8

6.22 €

10 5 jours 10R1/2

6.44 €

5 5 jours 12R1/8

6.55 €

5 5 jours 12R1/4

6.76 €

5 5 jours 12R3/8

6.76 €

5 5 jours 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Plage de pression de fonctionnement(Barre) -0.9 - 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage ISO RC Série Pneufit C

Assistance technique