Banjo avec port supérieur parallèle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C0D510405
C0D510605
C0E510418
C0E510618
C0E510818
C0F510428
C0F510628
C0F510828
C0F511028
C0G510638
C0G510838
C0G511038
C0G511238
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage

3.25 €

10 5 jours 4M5

3.49 €

10 5 jours 6M5

4.02 €

10 5 jours 4R1/8

4.22 €

10 5 jours 6R1/8

4.36 €

10 5 jours 8R1/8

4.36 €

10 5 jours 4R1/4

4.55 €

10 5 jours 6R1/4

4.76 €

10 5 jours 8R1/4

5.20 €

5 5 jours 10R1/4

5.20 €

5 5 jours 6R3/8

6.67 €

5 5 jours 8R3/8

7.29 €

5 5 jours 10R3/8

7.40 €

5 5 jours 12R3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Plage de pression de fonctionnement(Barre) -0.9 - 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage ISO RC Série Pneufit C

Assistance technique