Banjo - parallèle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C0A510405
C0A510418
C0A510428
C0A510605
C0A510618
C0A510628
C0A510638
C0A510818
C0A510828
C0A510838
C0A510848
C0A511028
C0A511038
C0A511048
C0A511238
C0A511248
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage

3.22 €

10 5 jours 4G1/8

3.53 €

1 5 jours 4G1/4

3.85 €

10 5 jours 4M5

3.64 €

10 5 jours 6M5

3.53 €

10 5 jours 6G1/8

3.96 €

10 5 jours 6G3/8

4.84 €

5 5 jours 6G3/8

4.07 €

10 5 jours 8G1/4

4.40 €

10 5 jours 8G1/4

5.47 €

5 5 jours 8G3/8

6.65 €

5 5 jours 8G1/4

5.36 €

5 5 jours 10G3/8

5.69 €

5 5 jours 10G1/2

7.09 €

5 5 jours 10G3/8

6.87 €

5 5 jours 12G1/2

7.20 €

1 5 jours 12G1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Plage de pression de fonctionnement(Barre) -0.9 - 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage ISO RC Série Pneufit C

Assistance technique