Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C0D7K0405 |
C0E7J0618 |
C0E7K0618 |
C0F7J0828 |
C0F7J1028 |
C0F7K0828 |
C0F7K1028 |
C0G7J1038 |
C0G7J1238 |
C0G7K1038 |
C0G7K1238 |
C0H7J1248 |
C0H7K1248 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur du tube O/D (mm) | Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.84 € | 10 | 5 jours | 4 | M5 | ||
4.36 € | 5 | 5 jours | 6 | R1/8 | ||
4.69 € | 5 | 5 jours | 6 | G1/8 | ||
5.44 € | 5 | 5 jours | 8 | R1/4 | ||
6.45 € | 5 | 5 jours | 10 | R1/4 | ||
5.82 € | 5 | 5 jours | 8 | G1/4 | ||
7.13 € | 5 | 5 jours | 10 | G1/4 | ||
7.13 € | 5 | 5 jours | 10 | R3/8 | ||
7.69 € | 1 | 5 jours | 12 | R3/8 | ||
7.51 € | 5 | 5 jours | 10 | G3/8 | ||
8.11 € | 1 | 5 jours | 12 | G3/8 | ||
7.51 € | 1 | 5 jours | 12 | R1/2 | ||
8.49 € | 1 | 5 jours | 12 | G1/2 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | 0 - 60 | Plage de pression de fonctionnement(Barre) | -0.9 - 10 | Corps | Pointe en plastique |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | ISO RC | Série | Pneufit C |
Configurer
Propriétés de base
Longueur du tube O/D(mm)
Filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles