Té pivotant adaptateurs parallèles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C02670405
C02670406
C02670418
C02670428
C02670438
C02670605
C02670606
C02670618
C02670628
C02670638
C02670648
C02670818
C02670828
C02670838
C02670848
C02671018
C02671028
C02671038
C02671048
C02671228
C02671238
C02671248
C02671638
C02671648
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage

3.85 €

10 5 jours 4M5

3.96 €

10 5 jours 4M6

3.53 €

10 5 jours 4G1/8

3.76 €

10 5 jours 4G1/4

3.76 €

10 5 jours 4G3/8

4.29 €

10 5 jours 6M5

4.51 €

10 5 jours 6M6

3.76 €

10 5 jours 6G1/8

3.96 €

10 5 jours 6G1/4

4.40 €

10 5 jours 6G3/8

4.73 €

10 5 jours 6G1/2

4.18 €

10 5 jours 8G1/8

4.40 €

10 5 jours 8G1/4

4.62 €

10 5 jours 8G3/8

6.13 €

1 5 jours 8G1/2

5.36 €

5 5 jours 10G1/8

5.36 €

5 5 jours 10G1/4

5.69 €

10 5 jours 10G3/8

6.13 €

1 5 jours 10G1/2

6.44 €

5 5 jours 12G1/4

6.55 €

5 5 jours 12G3/8

6.65 €

1 5 jours 12G1/2

11.16 €

5 5 jours 16G3/8

11.38 €

5 5 jours 16G1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Plage de pression de fonctionnement(Barre) -0.9 - 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage ISO RC Série Pneufit C

Assistance technique