Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur du tube O/D (mm) | Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.35 € | 10 | 5 jours | 3 | M5 | ||
6.35 € | 10 | 5 jours | 4 | M5 | ||
9.13 € | 10 | 5 jours | 4 | G1/8 | ||
9.84 € | 10 | 5 jours | 4 | G1/4 | ||
6.04 € | 10 | 5 jours | 6 | M5 | ||
10.22 € | 1 | 5 jours | 6 | G1/8 | ||
10.55 € | 1 | 5 jours | 6 | G1/4 | ||
17.24 € | 5 | 5 jours | 6 | G3/8 | ||
11.42 € | 1 | 5 jours | 8 | G1/8 | ||
11.42 € | 1 | 5 jours | 8 | G1/4 | ||
15.96 € | 5 | 5 jours | 8 | G3/8 | ||
17.93 € | 5 | 5 jours | 8 | G1/2 | ||
14.07 € | 1 | 5 jours | 10 | G1/4 | ||
17.07 € | 5 | 5 jours | 10 | G3/8 | ||
19.75 € | 5 | 5 jours | 10 | G1/2 | ||
20.38 € | 1 | 5 jours | 12 | G1/4 | ||
20.69 € | 5 | 5 jours | 12 | G3/8 | ||
20.93 € | 1 | 5 jours | 12 | G1/2 | ||
10.40 € | 10 | 5 jours | 4 | R1/8 | ||
12.22 € | 5 | 5 jours | 4 | R1/4 | ||
12.22 € | 1 | 5 jours | 6 | R1/8 | ||
12.22 € | 10 | 5 jours | 6 | R1/4 | ||
17.56 € | 5 | 5 jours | 6 | R3/8 | ||
10.51 € | 1 | 5 jours | 8 | R1/8 | ||
12.33 € | 10 | 5 jours | 8 | R1/4 | ||
17.56 € | 5 | 5 jours | 8 | R3/8 | ||
22.84 € | 1 | 5 jours | 8 | R1/2 | ||
12.55 € | 5 | 5 jours | 10 | R1/4 | ||
17.78 € | 5 | 5 jours | 10 | R3/8 | ||
23.16 € | 5 | 5 jours | 10 | R1/2 | ||
15.55 € | 5 | 5 jours | 12 | R1/4 | ||
17.89 € | 5 | 5 jours | 12 | R3/8 | ||
23.25 € | 1 | 5 jours | 12 | R1/2 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | 0 - 60 | Plage de pression de fonctionnement(Barre) | -0.9 - 10 | Corps | Pointe en plastique |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | ISO RC | Série | Pneufit C |
Configurer
Propriétés de base
Longueur du tube O/D(mm)
Filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles