Adaptateurs droit mâle/conique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C01250418
C01250428
C01250438
C01250618
C01250628
C01250638
C01250648
C01250818
C01250828
C01250838
C01250848
C01251018
C01251028
C01251038
C01251048
C01251218
C01251228
C01251238
C01251248
C01251638
C01251648
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage

1.51 €

1 5 jours 4R1/8

1.71 €

1 5 jours 4R1/4

2.15 €

10 5 jours 4R3/8

1.60 €

1 5 jours 6R1/8

1.71 €

1 5 jours 6R1/4

2.15 €

1 5 jours 6R3/8

2.78 €

1 5 jours 6R1/2

1.93 €

1 5 jours 8R1/8

1.93 €

1 5 jours 8R1/4

2.15 €

1 5 jours 8R3/8

2.89 €

1 5 jours 8R1/2

2.25 €

1 5 jours 10R1/8

2.25 €

1 5 jours 10R1/4

2.36 €

1 5 jours 10R3/8

2.78 €

1 5 jours 10R1/2

2.89 €

10 5 jours 12R1/8

2.89 €

1 5 jours 12R1/4

3.02 €

1 5 jours 12R3/8

3.44 €

1 5 jours 12R1/2

5.58 €

5 5 jours 16R3/8

5.69 €

1 5 jours 16R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Plage de pression de fonctionnement(Barre) -0.9 - 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage ISO RC Série Pneufit C

Assistance technique