Auto-joint droit - conique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C01240418
C01240618
C01240628
C01240828
C01240838
C01241028
C01241038
C01241048
C01241228
C01241238
C01241248
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage

5.47 €

10 5 jours 4R1/8

5.58 €

1 5 jours 6R1/8

6.29 €

10 5 jours 6R1/4

6.44 €

10 5 jours 8R1/4

7.78 €

10 5 jours 8R3/8

7.84 €

10 5 jours 10R1/4

8.04 €

10 5 jours 10R3/8

8.91 €

10 5 jours 10R1/2

10.51 €

5 5 jours 12R1/4

10.51 €

5 5 jours 12R3/8

11.58 €

5 5 jours 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Plage de pression de fonctionnement(Barre) -0.9 - 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage ISO RC Série Pneufit C

Assistance technique