Adaptateurs Y pivotants - parallèles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C02880405
C02880406
C02880418
C02880428
C02880438
C02880605
C02880606
C02880618
C02880628
C02880638
C02880648
C02880818
C02880828
C02880838
C02880848
C02881018
C02881028
C02881038
C02881048
C02881228
C02881238
C02881248
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage

3.85 €

10 5 jours 4M5

4.07 €

10 5 jours 4M6

3.53 €

10 5 jours 4G1/8

3.76 €

10 5 jours 4G1/4

3.85 €

10 5 jours 4G3/8

4.51 €

10 5 jours 6M5

4.62 €

10 5 jours 6M6

3.96 €

10 5 jours 6G1/8

4.07 €

10 5 jours 6G1/4

4.62 €

10 5 jours 6G3/8

5.02 €

10 5 jours 6G1/2

5.25 €

10 5 jours 8G1/8

5.47 €

1 5 jours 8G1/4

5.47 €

1 5 jours 8G3/8

5.58 €

5 5 jours 8G1/2

4.95 €

5 5 jours 10G1/8

5.36 €

5 5 jours 10G1/4

5.69 €

5 5 jours 10G3/8

6.22 €

5 5 jours 10G1/2

6.55 €

5 5 jours 12G1/4

6.76 €

5 5 jours 12G3/8

6.76 €

1 5 jours 12G1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Plage de pression de fonctionnement(Barre) -0.9 - 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage ISO RC Série Pneufit C

Assistance technique