Vérin sans tige Lintra Plus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M/146016/M/1000
M/146016/M/300
M/146016/M/400
M/146016/M/500
M/146016/M/600
M/146016/M/700
M/146016/M/800
M/146016/M/900
M/146020/M/1000
M/146020/M/300
M/146020/M/400
M/146020/M/500
M/146020/M/600
M/146020/M/700
M/146020/M/800
M/146020/M/900
M/146025/M/1000
M/146025/M/270
M/146025/M/300
M/146025/M/400
M/146025/M/500
M/146025/M/600
M/146025/M/700
M/146025/M/750
M/146025/M/800
M/146025/M/900
M/146032/M/1000
M/146032/M/300
M/146032/M/400
M/146032/M/500
M/146032/M/600
M/146032/M/650
M/146032/M/700
M/146032/M/800
M/146032/M/900
M/146040/M/1000
M/146040/M/1600
M/146040/M/300
M/146040/M/400
M/146040/M/500
M/146040/M/600
M/146040/M/700
M/146040/M/800
M/146040/M/900
M/146050/M/1000
M/146050/M/300
M/146050/M/400
M/146050/M/500
M/146050/M/600
M/146050/M/700
M/146050/M/800
M/146050/M/850
M/146050/M/900
M/146063/M/1000
M/146063/M/300
M/146063/M/400
M/146063/M/500
M/146063/M/600
M/146063/M/700
M/146063/M/800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course : L
(mm)
Gamme Diamètre de cylindre
(mm)
Type de filetage Taille de port

487.40 €

1 5 jours 1000M/14600016-M5

390.48 €

1 5 jours 300M/14600016-M5

404.32 €

1 5 jours 400M/14600016-M5

418.17 €

1 5 jours 500M/14600016-M5

432.01 €

1 5 jours 600M/14600016-M5

445.86 €

1 5 jours 700M/14600016-M5

459.71 €

1 5 jours 800M/14600016-M5

473.55 €

1 5 jours 900M/14600016-M5

507.76 €

1 5 jours 1000M/14600020-G1/8

410.83 €

1 5 jours 300M/14600020-G1/8

424.68 €

1 5 jours 400M/14600020-G1/8

438.53 €

1 5 jours 500M/14600020-G1/8

452.37 €

1 5 jours 600M/14600020-G1/8

466.22 €

1 5 jours 700M/14600020-G1/8

480.07 €

1 5 jours 800M/14600020-G1/8

493.91 €

1 5 jours 900M/14600020-G1/8

518.93 €

1 5 jours 1000M/14600025-G1/8

417.85 €

1 5 jours 270M/14600025-G1/8

422.00 €

1 5 jours 300M/14600025-G1/8

435.85 €

1 5 jours 400M/14600025-G1/8

449.70 €

1 5 jours 500M/14600025-G1/8

463.54 €

1 5 jours 600M/14600025-G1/8

477.39 €

1 5 jours 700M/14600025-G1/8

484.31 €

1 5 jours 750M/14600025-G1/8

491.23 €

1 5 jours 800M/14600025-G1/8

505.08 €

1 5 jours 900M/14600025-G1/8

613.91 €

1 5 jours 1000M/14600032BSPPG1/4

504.06 €

1 5 jours 300M/14600032BSPPG1/4

519.75 €

1 5 jours 400M/14600032BSPPG1/4

535.44 €

1 5 jours 500M/14600032BSPPG1/4

551.14 €

1 5 jours 600M/14600032BSPPG1/4

558.98 €

1 5 jours 650M/14600032BSPPG1/4

566.83 €

1 5 jours 700M/14600032BSPPG1/4

582.52 €

1 5 jours 800M/14600032BSPPG1/4

598.21 €

1 5 jours 900M/14600032BSPPG1/4

713.18 €

1 5 jours 1000M/14600040BSPPG1/4

823.95 €

1 5 jours 1600M/14600040BSPPG1/4

583.95 €

1 5 jours 300M/14600040BSPPG1/4

602.41 €

1 5 jours 400M/14600040BSPPG1/4

620.87 €

1 5 jours 500M/14600040BSPPG1/4

639.34 €

1 5 jours 600M/14600040BSPPG1/4

657.80 €

1 5 jours 700M/14600040BSPPG1/4

676.26 €

1 5 jours 800M/14600040BSPPG1/4

694.72 €

1 5 jours 900M/14600040BSPPG1/4

1,075.65 €

1 5 jours 1000M/14600050-G3/8

817.19 €

1 5 jours 300M/14600050-G3/8

854.11 €

1 5 jours 400M/14600050-G3/8

891.03 €

1 5 jours 500M/14600050-G3/8

927.96 €

1 5 jours 600M/14600050-G3/8

964.88 €

1 5 jours 700M/14600050-G3/8

1,001.80 €

1 5 jours 800M/14600050-G3/8

1,020.26 €

1 5 jours 850M/14600050-G3/8

1,038.73 €

1 5 jours 900M/14600050-G3/8

1,293.49 €

1 5 jours 1000M/14600063-G1/2

976.87 €

1 5 jours 300M/14600063-G1/2

1,022.11 €

1 5 jours 400M/14600063-G1/2

1,067.34 €

1 5 jours 500M/14600063-G1/2

1,112.57 €

1 5 jours 600M/14600063-G1/2

1,157.80 €

1 5 jours 700M/14600063-G1/2

1,203.03 €

1 5 jours 800M/14600063-G1/2

Loading...

Informations de base

Température de fonctionnement(℃) -30 - 80 Plage de pression de fonctionnement(Bar) 1 - 8 Couvercles d’extrémité Aluminium moulé sous pression
Série Lintra Amortissement Amortissement réglable Pression de fonctionnement minimale(Bar) 1
Fonctionnement Double effet

Assistance technique