Filtre/régulateur en aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B38-200-B1KA
B38-200-B2KA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de port

344.68 €

1 5 jours 1/4" PTF

344.68 €

1 5 jours 1/4" NPT

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de réglage de la pression de sortie(Bar) 0.25 - 7 Capot Aluminium Plage B38
Plage de température de fonctionnement(°C) -40 - 80 Pression d'entrée maximale(psi) 290 Débit(scfm) 17
Élément filtrant Polypropylène fritté Corps Aluminium Débit(dm3/(s·bar)) 8
bol Aluminium Pression d'entrée maximale(Bar) 31 Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) -40 - 175
Élastomère Caoutchouc nitrile

Assistance technique