Régulateurs de pression à haut débit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20AG-4G-PD100
20AG-4G-PH100
20AG-4G-PJ100
20AG-6G-PH100
20AG-8G-PH100
20AG-X4G-PD100
20AG-X4G-PH100
20AG-X4G-PH102
20AG-X4G-PH103
20AG-X4G-PJ100
20AG-X4G-PJ103
20AG-X6G-PD100
20AG-X6G-PH100
20AG-X8G-PD100
20AG-X8G-PH100
20AG-X8G-PH102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de réglage de la pression de sortie
(Bar)
Capot Débit
(scfm)
Corps Débit
(dm3/(s·bar))
Taille de port

750.48 €

1 5 jours 0.1 - 3.5Alliage de zinc-Alliage de zinc60G1/2

750.48 €

1 5 jours 0.2 - 8Alliage de zinc60Alliage de zinc30G1/2

761.67 €

1 5 jours 7 - 16Alliage de zinc60Alliage de zinc30G1/2

1,341.93 €

1 5 jours 0.2 - 8Aluminium160Zinc80G3/4

1,608.08 €

1 5 jours 0.2 - 8Aluminium200Alliage de zinc100G1

682.44 €

1 5 jours 0.1 - 3.5Alliage de zinc-Alliage de zinc60G1/2

682.44 €

1 5 jours 0.2 - 8Alliage de zinc-Alliage de zinc60G1/2

744.90 €

1 5 jours 0.2 - 8Alliage de zinc-Alliage de zinc60G1/2

756.08 €

1 5 jours 0.2 - 8Alliage de zinc-Alliage de zinc60G1/2

750.48 €

1 5 jours 7 - 16Alliage de zinc-Alliage de zinc60G1/2

767.27 €

1 5 jours 7 - 16Alliage de zinc-Alliage de zinc60G1/2

1,330.76 €

1 5 jours 0.1 - 3.5Aluminium-Alliage de zinc80G3/4

1,330.76 €

1 5 jours 0.2 - 8Aluminium-Alliage de zinc80G3/4

1,596.92 €

1 5 jours 0.1 - 3.5Aluminium-Zinc100G1

1,596.92 €

1 5 jours 0.2 - 8Aluminium-Alliage de zinc100G1

1,602.50 €

1 5 jours 0.2 - 8Alliage de zinc-Alliage de zinc100G1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage 20AG Plage de température de fonctionnement(°C) -20 - 80 Pression d'entrée maximale(psi) 400
Pression d'entrée maximale(Bar) 28 Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) -4 - 175 Élastomère Caoutchouc synthétique

Assistance technique