Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R72M-2GK-RFN |
R72M-2GK-RMN |
R72M-3GK-RMN |
R74M-4GK-RMN |
R74M-6GK-RMN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de réglage de la pression de sortie (Bar) | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Débit (scfm) | Débit (dm3/(s·bar)) | Type de filetage | Pression d'entrée maximale (Bar) | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.01 € | 1 | 5 jours | 0.3 - 4 | R72M | -34 - 65 | 83 | 33 | ISO G parallèle | - | -30 - 150 | G1/4 | ||
69.02 € | 1 | 5 jours | - | R72M | -34 - 65 | 83 | 33 | ISO G parallèle | - | -30 - 150 | G1/4 | ||
69.02 € | 1 | 5 jours | - | R72M | -34 - 65 | 83 | 39 | ISO G parallèle | - | -30 - 150 | - | ||
130.81 € | 1 | 5 jours | - | R74M | -34 - 80 | - | 105 | - | 20 | -30 - 175 | - | ||
130.81 € | 1 | 5 jours | - | R74M | -34 - 80 | - | 105 | - | 20 | -30 - 175 | - |
Loading...
Pression d'entrée maximale(psi) | 290 | Série | Excelon |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de réglage de la pression de sortie(Bar)
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Débit(scfm)
Débit(dm3/(s·bar))
Type de filetage
Pression d'entrée maximale(Bar)
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles