Régulateurs pilotes à haut débit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R24-200-RNCG
R24-200-RNFG
R24-200-RNLG
R24-200-RNSG
R24-300-RNLG
R24-300-RNSG
R24-400-RNCG
R24-400-RNFG
R24-400-RNLG
R24-400-RNSG
R24-401-RNXG
R24-600-RNLG
R24-601-RNXG
R24-800-RNLG
R24-801-RNXG
R24-A00-RNLG
R24-A01-RNXG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de réglage de la pression de sortie
(Bar)
Capot Débit
(dm3/(s·bar))
Taille de port

488.55 €

1 5 jours 0.3 - 2Alliage de zinc-G1/4

488.55 €

1 5 jours 0.3 - 4Alliage de zinc-G1/4

488.55 €

1 5 jours 0.7 - 8Alliage de zinc-G1/4

488.55 €

1 5 jours 0.7 - 17Alliage de zinc-G1/4

488.55 €

1 5 jours 0.7 - 8Alliage de zinc-G3/8

488.55 €

1 5 jours 0.7 - 17Alliage de zinc-G3/8

488.55 €

1 5 jours 0.3 - 2Alliage de zinc-G1/2

488.55 €

1 5 jours 0.3 - 4Alliage de zinc-G1/2

488.55 €

1 5 jours 0.7 - 8Alliage de zinc100G1/2

488.55 €

1 5 jours 0.7 - 17Alliage de zinc-G1/2

408.50 €

1 5 jours 0.3 - 17Alliage de zinc-G1/2

750.10 €

1 5 jours 0.7 - 8Alliage de zinc-G3/4

669.50 €

1 5 jours 0.3 - 17Aluminium-G3/4

750.10 €

1 5 jours 0.7 - 8Alliage de zinc300G1

669.50 €

1 5 jours 0.3 - 17Aluminium-G1

750.10 €

1 5 jours 0.7 - 8Alliage de zinc-G1-1/4

669.50 €

1 5 jours 0.3 - 17Aluminium-G1-1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage R24 Plage de température de fonctionnement(°C) 0 - 80 Corps Alliage de zinc
Pression d'entrée maximale(Bar) 20 Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) 0 - 175 Élastomère Caoutchouc nitrile

Assistance technique