Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de réglage de la pression de sortie (Bar) | Capot | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Corps | Pression d'entrée maximale (Bar) | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Série | Élastomère | Plage de pression (Bar) | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.71 € | 1 | 5 jours | - | - | - | -20 - 80 | Laiton | - | - | - | - | 0.63 - 1.6 | R1/4 | ||
60.71 € | 1 | 5 jours | - | - | - | -20 - 80 | Laiton | - | - | - | - | 1.6 - 4 | R1/4 | ||
60.71 € | 1 | 5 jours | - | - | - | -20 - 80 | Laiton | - | - | - | - | 2.5 - 5 | R1/4 | ||
60.71 € | 1 | 5 jours | - | - | - | -20 - 80 | Laiton | - | - | - | - | 5 - 10 | R1/4 | ||
60.71 € | 1 | 5 jours | - | - | - | -20 - 80 | Laiton | - | - | - | - | 10 - 16 | R1/4 | ||
294.77 € | 1 | 5 jours | 1 - 10 | Zinc | V64H | -20 - 80 | Zinc | 17 | - | Olympian Plus | Caoutchouc synthétique | - | G1/4 | ||
294.77 € | 1 | 5 jours | 1 - 10 | Zinc | V64H | -20 - 80 | Zinc | 17 | - | Olympian Plus | Caoutchouc synthétique | - | G3/8 | ||
294.77 € | 1 | 5 jours | 1 - 10 | Zinc | V64H | -20 - 80 | Zinc | 17 | - | Olympian Plus | Caoutchouc synthétique | - | G1/2 | ||
330.88 € | 1 | 5 jours | 1 - 10 | Zinc | V64H | -20 - 80 | Zinc | 17 | - | Olympian Plus | Caoutchouc synthétique | 1 - 10 | G3/4 | ||
276.58 € | 1 | 5 jours | 1 - 10 | Zinc | V64H | -20 - 80 | Zinc | 17 | - | Olympian Plus | Caoutchouc synthétique | - | - | ||
514.57 € | 1 | 5 jours | 1 - 10 | Aluminium | V68H | -20 - 80 | Aluminium | 20 | - | Olympian Plus | Caoutchouc synthétique | - | G3/4 | ||
514.57 € | 1 | 5 jours | 1 - 10 | Aluminium | V68H | -20 - 80 | Aluminium | 20 | - | Olympian Plus | Caoutchouc synthétique | - | G1 | ||
418.03 € | 1 | 5 jours | 1 - 10 | Aluminium | V68H | -20 - 80 | Aluminium | 20 | - | Olympian Plus | Caoutchouc synthétique | - | - | ||
49.96 € | 1 | 5 jours | 0.3 - 10 | Résine acétal | V72G | -34 - 65 | Zinc | 20 | -30 - 150 | Excelon | Néoprène | 3 - 10 | G1/4 | ||
49.96 € | 1 | 5 jours | 0.3 - 10 | Résine acétal | V72G | -34 - 65 | Zinc | 20 | -30 - 150 | Excelon | Néoprène | 3 - 10 | G3/8 | ||
143.17 € | 1 | 5 jours | 0.3 - 10 | Aluminium | V74G | -34 - 80 | Aluminium | 20 | -30 - 175 | Excelon | Caoutchouc nitrile | - | G3/8 | ||
150.90 € | 1 | 5 jours | 0.3 - 10 | Aluminium | V74G | -34 - 80 | Aluminium | 20 | -30 - 175 | Excelon | Caoutchouc nitrile | - | G1/2 | ||
150.90 € | 1 | 5 jours | 0.3 - 10 | Aluminium | V74G | -34 - 80 | Aluminium | 20 | -30 - 175 | Excelon | Caoutchouc nitrile | - | G3/4 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Plage de réglage de la pression de sortie(Bar)
Capot
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Corps
Pression d'entrée maximale(Bar)
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Série
Élastomère
Plage de pression(Bar)
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles