Filtre/régulateur série B07

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B07-101-A1KG
B07-101-A3EG
B07-101-A3KG
B07-101-M1KG
B07-101-M3KG
B07-201-A1EA
B07-201-A1KG
B07-201-A3KG
B07-201-M1KG
B07-201-M3KG
B07-233-A1KG
B07-233-A3KG
B07-233-M1KG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de réglage de la pression de sortie
(Bar)
Plage de température de fonctionnement
(°C)
Débit
(dm3/(s·bar))
bol Type de filetage Pression d'entrée maximale
(Bar)
Plage de température de fonctionnement
(Fahrenheit)
Type de purge Taille de port

66.93 €

1 5 jours 0.3 - 7-34 - 5062Polycarbonate-10-30 - 125Vidange automatiqueG1/8

66.93 €

1 5 jours 0.3 - 3.5-34 - 506.2Polycarbonate-10-30 - 125Vidange automatiqueG1/8

66.93 €

1 5 jours 0.3 - 7-34 - 506.2Polycarbonate-10-30 - 125Vidange automatiqueG1/8

56.92 €

1 5 jours 0.3 - 7-34 - 5062Polycarbonate-10-30 - 125ManuelG1/8

54.92 €

1 5 jours 0.3 - 7-34 - 506.2Polycarbonate-10-30 - 125ManuelG1/8

71.50 €

1 41 jours 0.3 - 3.5-34 - 506.5Plastique-10-30 - 125Vidange automatique1/4" PTF

66.93 €

1 5 jours 0.3 - 7-34 - 506.5Polycarbonate-10-30 - 125Vidange automatiqueG1/4

66.93 €

1 5 jours 0.3 - 7-34 - 506.5Polycarbonate-10-30 - 125Vidange automatiqueG1/4

56.92 €

1 5 jours 0.3 - 7-34 - 506.5Polycarbonate-10-30 - 125ManuelG1/4

54.92 €

1 5 jours 0.3 - 7-34 - 506.5Polycarbonate-10-30 - 125ManuelG1/4

90.48 €

1 5 jours 0.3 - 7-34 - 656.5Polycarbonate-17-30 - 150Vidange automatiqueG1/4

90.48 €

1 5 jours 0.3 - 7-34 - 656.5PolycarbonateBSPP17-30 - 125Vidange automatiqueG1/4

81.73 €

1 5 jours 0.3 - 7-34 - 656.5ZincISO G parallèle17-30 - 150ManuelG1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capot Acétal Plage B07 Élément filtrant Polypropylène fritté
Corps Zinc Élastomère Caoutchouc nitrile

Assistance technique