Vannes en ligne - solénoïde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2221002000000000
2221003000000000
2221004000000000
2221006000000000
2221008000000000
2221010000000000
2221012000000000
2221102000000000
2221103000000000
2221104000000000
2221106000000000
2221108000000000
2221110000000000
2221112000000000
2221202000000000
2221203000000000
2221204000000000
2221206000000000
8026570080002400
8026572080002400
8026670080002400
8026770080002400
8026770080002450
V50A411A-A213A
V50A413A-A212A
V50A413A-A213A
V50A413A-A218A
V50A413A-A219A
V50A511A-A213A
V50A511A-A218A
V50A511A-A219A
V50A513A-A2000
V50A513A-A212A
V50A513A-A213A
V50A513A-A218A
V50A513A-A219A
V50A611A-A213A
V50A611A-A218A
V50A611A-A219A
V50A711A-A213A
V50A811A-A213A
V51B411A-A213J
V51B411A-A219J
V51B417A-A2000
V51B417A-A213J
V51B417A-A218J
V51B417A-A219J
V51B511A-A2000
V51B511A-A213J
V51B511A-A218J
V51B511A-A219J
V51B517A-A2000
V51B517A-A213J
V51B517A-A218J
V51B517A-A219J
V51B611A-A212J
V51B611A-A213J
V51B611A-A218J
V51B611A-A219J
V51B711A-A213J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de fonctionnement maximale
(Bar)
Plage de pression de fonctionnement
(Bar)
Matériaux Classe de protection Plage Plage de température de fonctionnement
(°C)
Raccordement électrique Joint d´étanchéité de siège Corps Type de filetage Plage de température de fonctionnement
(Fahrenheit)
Fonction Élastomère Tension Code bobine Fonctionnement Taille de port

88.22 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

98.52 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

98.98 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

122.93 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

181.32 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

205.18 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

270.38 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

92.67 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

94.00 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

94.65 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

141.80 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

189.08 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

236.58 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

287.37 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

80.92 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

117.27 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

143.05 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

204.83 €

1 5 jours -2 - 10--V60 - 63-10 - 50--Aluminium--------

1,226.56 €

1 5 jours 102 - 10POMIP6580265-10 - 60DIN 43 650 forme APolyuréthaneAluminiumBSPP-NCPolyuréthane24 V DC08002/3G3/4

1,911.00 €

1 5 jours 6-0.9 - 6POMIP6580265-10 - 60DIN 43 650 forme APolyuréthaneAluminiumBSPP-NCPolyuréthane24 V DC08002/3G3/4

844.84 €

1 5 jours 102 - 10POMIP6580265-10 - 60DIN 43 650 forme APolyuréthaneAluminiumBSPP-NCPolyuréthane24 V DC08002/3G1

899.44 €

1 5 jours 102 - 10POMIP6580265-10 - 60DIN 43 650 forme APolyuréthaneAluminiumBSPP-NCPolyuréthane24 V DC08002/3G1

983.05 €

1 5 jours 102 - 10POMIP6580265-10 - 60DIN 43 650 forme APolyuréthaneAluminiumBSPP-NCPolyuréthane24 V AC08002/3G1

122.55 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50DIN EN 175301-803-Aluminium moulé sous pression-23 - 122NC-24 V DC, 2.9 W-2/3G1/8

96.50 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50--Aluminium moulé sous pression-23 - 122NC-12 V DC, 2.9 W-2/3G1/8

96.50 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50DIN EN 175301-803-Aluminium moulé sous pression-23 - 122NC-24 V DC, 2.9 W-2/3G1/8

96.50 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50--Aluminium moulé sous pression-23 - 122NC-110/120 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA-2/3G1/8

96.50 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50DIN EN 175301-803-Aluminium moulé sous pression-23 - 122NC-220/240 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA-2/3G1/8

134.62 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50DIN EN 175301-803-Aluminium moulé sous pression-23 - 122--24 V DC, 2.9 W-2/5G1/8

149.18 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50--Aluminium moulé sous pression-23 - 122--110/120 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA-2/5G1/8

134.62 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50DIN EN 175301-803-Aluminium moulé sous pression-23 - 122--220/240 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA-2/5G1/8

86.13 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50DIN EN 175301-803-Aluminium moulé sous pression-23 - 122----2/5G1/8

105.47 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50--Aluminium moulé sous pression-23 - 122--12 V DC, 2.9 W-2/5G1/8

105.47 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50DIN EN 175301-803-Aluminium moulé sous pression-23 - 122--24 V DC, 2.9 W-2/5G1/8

105.47 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50--Aluminium moulé sous pression-23 - 122--110/120 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA-2/5G1/8

105.47 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50DIN EN 175301-803-Aluminium moulé sous pression-23 - 122--220/240 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA-2/5G1/8

181.43 €

1 5 jours 83 - 8--V50 - 53-5 - 50DIN EN 175301-803-Aluminium moulé sous pression-23 - 122APB-24 V DC, 2.9 W-3/5G1/8

167.48 €

1 9 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50--Aluminium moulé sous pression-23 - 122APB-110/120 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA-3/5G1/8

181.43 €

1 5 jours 83 - 8--V50 - 53-5 - 50DIN EN 175301-803-Aluminium moulé sous pression-23 - 122APB-220/240 V AC 50/60 Hz, 3,7/3,1 VA-3/5G1/8

181.43 €

1 5 jours 83 - 8--V50 - 53-5 - 50DIN EN 175301-803-Aluminium moulé sous pression-23 - 122COE-24 V DC, 2.9 W-3/5G1/8

181.43 €

1 5 jours 83 - 8--V50 - 53-5 - 50DIN EN 175301-803-Aluminium moulé sous pression-23 - 122COP-24 V DC, 2.9 W-3/5G1/8

133.05 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50Norme industrielle de 22 mm-Aluminium moulé sous pression-23 - 122NC-24 V DC, 2 W-2/3G1/4

133.05 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50--Aluminium moulé sous pression-23 - 122NC-220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA-2/3G1/4

100.80 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50Norme industrielle de 22 mm-Aluminium moulé sous pression-23 - 122NC---2/3G1/4

116.08 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50Norme industrielle de 22 mm-Aluminium moulé sous pression-23 - 122NC-24 V DC, 2 W-2/3G1/4

116.08 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50--Aluminium moulé sous pression-23 - 122NC-110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA-2/3G1/4

116.08 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50Norme industrielle de 22 mm-Aluminium moulé sous pression-23 - 122NC-220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA-2/3G1/4

116.08 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50Norme industrielle de 22 mm-Aluminium moulé sous pression-23 - 122----2/5G1/4

145.95 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50Norme industrielle de 22 mm-Aluminium moulé sous pression-23 - 122--24 V DC, 2 W-2/5G1/4

145.95 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50--Aluminium moulé sous pression-23 - 122--110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA-2/5G1/4

145.95 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50Norme industrielle de 22 mm-Aluminium moulé sous pression-23 - 122--220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA-2/5G1/4

108.82 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50Norme industrielle de 22 mm-Aluminium moulé sous pression-23 - 122----2/5G1/4

124.10 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50Norme industrielle de 22 mm-Aluminium moulé sous pression-23 - 122--24 V DC, 2 W-2/5G1/4

120.87 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50--Aluminium moulé sous pression-23 - 122--110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA-2/5G1/4

124.10 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50Norme industrielle de 22 mm-Aluminium moulé sous pression-23 - 122--220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA-2/5G1/4

174.42 €

1 9 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50--Aluminium moulé sous pression-23 - 122APB-12 V DC, 2 W-3/5G1/4

199.35 €

1 5 jours 83 - 8--V50 - 53-5 - 50Norme industrielle de 22 mm-Aluminium moulé sous pression-23 - 122APB-24 V DC, 2 W-3/5G1/4

199.35 €

1 5 jours 82 - 8--V50 - 53-5 - 50--Aluminium moulé sous pression-23 - 122APB-110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA-3/5G1/4

199.35 €

1 5 jours 83 - 8--V50 - 53-5 - 50Norme industrielle de 22 mm-Aluminium moulé sous pression-23 - 122APB-220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA-3/5G1/4

199.35 €

1 5 jours 83 - 8--V50 - 53-5 - 50Norme industrielle de 22 mm-Aluminium moulé sous pression-23 - 122COE-24 V DC, 2 W-3/5G1/4

Loading...

Assistance technique