Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8296300.8191.02400 |
8296430.8171.02400 |
8296660.8171.02400 |
8296668.8171.02400 |
8296668.8176.02400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit en valeurs kV (m3/h) | Code bobine | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 18 | 8191 | G3/4 | ||
94.86 € | 1 | 5 jours | 22 | 8171 | G1 | ||
276.31 € | 1 | 5 jours | 59 | 8171 | G1-1/2 | ||
168.87 € | 1 | 5 jours | 59 | 8171 | G1-1/2 | ||
176.09 € | 1 | 5 jours | 59 | 8176 | G1-1/2 |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(Bar) | 0.4 - 8 | Classe de protection | EN 60529 IP65 | Plage | 82960 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température de fonctionnement(°C) | -20 - 85 | Joint d´étanchéité de siège | TPE | Corps | Aluminium |
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | -4 - 185 | Fonction | NC | Tension | 24 V DC |
Fonctionnement | 2/2 |
Configurer
Propriétés de base
Débit en valeurs kV(m3/h)
Code bobine
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles