Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Classe de protection | Plage | Plage de température de fonctionnement (°C) | Débit en valeurs kV (m3/h) | Plage de température de fonctionnement (Fahrenheit) | Plage de températures de fluides (°C) | Tension | Code bobine | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.89 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8001 | G3/4 | ||
103.93 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8170 | G3/4 | ||
103.93 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8170 | G3/4 | ||
107.89 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G3/4 | ||
107.89 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
107.89 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
107.89 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
156.99 € | 1 | 5 jours | 8 | 4 - 8 | EN 60529 IP65/IP00 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | - | 24 V DC | 8172 | G3/4 | ||
161.39 € | 1 | 5 jours | 8 | 4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | - | 24 V DC | 8173 | G3/4 | ||
119.69 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G3/4 | ||
- | 1 | Devis | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8176 | G3/4 | ||
115.10 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 120 V AC 60 Hz | 8176 | G3/4 | ||
115.10 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8176 | G3/4 | ||
382.36 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 55 | 24 V DC | 8821 | G3/4 | ||
122.50 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 18 | -40 - 185 | -20 - 55 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
122.50 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 18 | -40 - 185 | -20 - 55 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
108.69 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8001 | G1 | ||
108.69 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1 | ||
108.69 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G1 | ||
108.69 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G1 | ||
108.69 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G1 | ||
116.07 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G1 | ||
116.07 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8176 | G1 | ||
382.36 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 55 | 24 V DC | 8821 | G1 | ||
105.86 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1 | ||
124.79 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 22 | -40 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1 | ||
129.80 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 22 | -40 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G1 | ||
162.27 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8001 | G1-1/2 | ||
158.40 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1-1/2 | ||
158.40 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
158.40 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
158.40 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
167.01 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G1-1/2 | ||
- | 1 | Devis | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | - | 110 V 40/60 Hz | 8176 | G1-1/2 | ||
167.01 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8176 | G1-1/2 | ||
436.91 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 55 | 230 V AC 50 Hz | 8821 | G1-1/2 | ||
154.09 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1-1/2 | ||
- | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
- | 1 | Devis | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 59 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
264.00 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 59 | -40 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1-1/2 | ||
264.00 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -40 - 85 | 59 | -40 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G1-1/2 | ||
382.36 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 80 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G2 | ||
392.49 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 80 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G2 | ||
418.00 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 93 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8170 | G2-1/2 | ||
422.40 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 93 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8171 | G2-1/2 | ||
460.69 € | 1 | 5 jours | 7 | 0.4 - 7 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 172 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G3 | ||
115.01 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82970 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | 1" NPT | ||
115.01 € | 1 | 5 jours | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82970 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 120 V AC 60 Hz | 8171 | 1" NPT |
Loading...
Joint d´étanchéité de siège | TPE | Corps | Aluminium | Fonction | NC |
---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | 2/2 |
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Classe de protection
Plage
Plage de température de fonctionnement(°C)
Débit en valeurs kV(m3/h)
Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit)
Plage de températures de fluides(°C)
Tension
Code bobine
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles