Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Fonction | Fonctionnement | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.00 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | NC | 2/3 | G1/8 | ||
61.00 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | NC | 2/3 | G1/8 | ||
68.73 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | - | 2/5 | G1/8 | ||
68.73 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | - | 2/5 | G1/8 | ||
69.97 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | NC | 2/3 | G1/4 | ||
69.97 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | NC | 2/3 | G1/4 | ||
79.13 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | - | 2/5 | G1/4 | ||
79.13 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | - | 2/5 | G1/4 | ||
134.65 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | APB | 3/5 | G1/4 | ||
84.50 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | NC | 2/3 | G3/8 | ||
84.50 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | NC | 2/3 | G3/8 | ||
93.20 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | - | 2/5 | G3/8 | ||
93.20 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | - | 2/5 | G3/8 | ||
189.50 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 16 | NC | 2/3 | G1/2 | ||
189.50 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 10 | NC | 2/3 | G1/2 | ||
201.87 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 16 | - | 2/5 | G1/2 | ||
201.87 € | 1 | 5 jours | -0.9 - 16 | - | 2/5 | G1/2 |
Loading...
Plage | V60 - 63 | Plage de température de fonctionnement(°C) | -10 - 50 | Corps | Aluminium |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Fonction
Fonctionnement
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles