Vannes en aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8296400.8170.00000
8296600.8170.00000
8296700.8170.00000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit en valeurs kV
(m3/h)
Taille de port

74.89 €

1 5 jours 22G1

124.61 €

1 5 jours 59G1-1/2

449.40 €

1 46 jours 80G2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de fonctionnement maximale(Bar) 8 Plage de pression de fonctionnement(Bar) 0.4 - 8 Classe de protection EN 60529 IP65
Plage 82960 Plage de température de fonctionnement(°C) -20 - 85 Joint d´étanchéité de siège TPE
Corps Aluminium Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) -4 - 185 Fonction NC
Tension Pas de bobine Code bobine 8170 Fonctionnement 2/2

Assistance technique