Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement maximale (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (Bar) | Plage de pression de fonctionnement (psi) | Joint d´étanchéité de siège | Débit en valeurs kV (m3/h) | Code bobine | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569.19 € | 1 | 5 jours | 10 | -0.9 - 10 | -13 - 145 | NBR | - | 9615 | G1/2 | ||
601.04 € | 1 | 5 jours | 10 | -0.9 - 10 | -13 - 145 | NBR | - | 9638 | G1/2 | ||
727.13 € | 1 | 5 jours | 16 | -0.9 - 16 | - | NBR | - | 9668 | G1/2 | ||
615.06 € | 1 | 5 jours | 10 | -0.9 - 10 | -13 - 145 | FPM | - | 9615 | G1/2 | ||
769.66 € | 1 | 5 jours | 16 | -0.9 - 16 | - | FPM | 1.1 | 9668 | G1/2 | ||
627.89 € | 1 | 5 jours | 10 | -0.9 - 10 | -13 - 145 | EPDM | 1.1 | 9638 | G1/2 | ||
679.14 € | 1 | 5 jours | 6 | -0.9 - 6 | -13 - 145 | NBR | 4.4 | 9615 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | -0.9 - 10 | -13 - 145 | FPM | - | 9615 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 jours | 6 | -0.9 - 6 | -13 - 87 | NBR | - | 9615 | G3/4 | ||
697.84 € | 1 | 5 jours | 6 | -0.9 - 6 | -13 - 87 | NBR | - | 9638 | G3/4 | ||
823.20 € | 1 | 5 jours | 6 | -0.9 - 6 | - | NBR | - | 9668 | G3/4 | ||
- | 1 | 5 jours | 6 | -0.9 - 6 | -13 - 87 | NBR | - | 9615 | G1 | ||
844.20 € | 1 | 5 jours | 6 | -0.9 - 6 | - | NBR | - | 9668 | G1 | ||
- | 1 | 5 jours | 6 | -0.9 - 6 | - | NBR | - | 9651 | G1 | ||
769.10 € | 1 | 5 jours | 6 | -0.9 - 6 | -13 - 87 | FPM | 1.1 | 9615 | G1 |
Loading...
Classe de protection | EN 60529 IP54 | Plage | 82880 | Plage de température de fonctionnement(°C) | -10 - 40 |
---|---|---|---|---|---|
Corps | Laiton | Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) | 14 - 104 | Fonction | Position du papillon avec fermeture à zéro |
Plage de températures de fluides(°C) | -10 - 90 | Tension | 24 V DC | Fonctionnement | 2/2 motorisé |
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement maximale(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(Bar)
Plage de pression de fonctionnement(psi)
Joint d´étanchéité de siège
Débit en valeurs kV(m3/h)
Code bobine
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles