Silencieux en Plastique poreux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M/S0
M/S1
M/S2
M/S3
M/S4
M/S6
M/S8
T45P0004
T45P0006
T45P0008
T45P0010
T45P0012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max.
(l/min)
Pression de fonctionnement maximale
(Barre)
Matériaux Plage Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage Pression de fonctionnement minimale
(Barre)

7.13 €

1 5 jours 53210PlastiqueMS-M5-1

4.07 €

1 5 jours 171410PlastiqueMS-G1/8-1

5.67 €

1 5 jours 315310PlastiqueMS-G1/4-1

10.95 €

1 5 jours 679810PlastiqueMS-G3/8-1

13.22 €

1 5 jours 914310PlastiqueMS-G1/2-1

25.73 €

1 5 jours 1379410PlastiqueMS-G3/4-1

41.85 €

1 5 jours 2088810PlastiqueMS-G1-1

4.07 €

1 5 jours -10-T454--

4.07 €

1 5 jours ---T456--

4.31 €

1 5 jours ---T458--

4.60 €

1 5 jours ---T4510--

6.91 €

1 5 jours ---T4512--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(Barre) -1 - 10 Plage de température de fonctionnement(°C) -20 - 80

Assistance technique