Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MA001B |
MA002B |
MA003B |
MA004B |
MA006B |
MA008B |
MA010C |
MA012C |
MA016C |
MB001B |
MB002B |
MB003B |
MB004B |
MB006B |
MB008B |
MBP03B |
MBP06B |
MBP10B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Plage | Filetage femelle | Filetage | Pression de fonctionnement minimale (Barre) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.73 € | 1 | 5 jours | 3448 | MA | Rc1/8 | Rc1/8 | - | ||
68.04 € | 1 | 5 jours | 4414 | MA | Rc1/4 | Rc1/4 | - | ||
91.00 € | 1 | 5 jours | 9991 | MA | Rc3/8 | Rc3/8 | - | ||
96.91 € | 1 | 5 jours | 9794 | MA | Rc1/2 | Rc1/2 | - | ||
99.73 € | 1 | 5 jours | 27726 | MA | Rc3/4 | Rc3/4 | - | ||
101.78 € | 1 | 5 jours | 28574 | MA | Rc1 | Rc1 | - | ||
155.42 € | 1 | 5 jours | 46211 | MA | - | G1-1/4 | - | ||
186.56 € | 1 | 5 jours | 70154 | MA | - | G1-1/2 | - | ||
229.27 € | 1 | 5 jours | 92423 | MA | - | G2 | - | ||
30.91 € | 1 | 5 jours | 3448 | MB | - | R1/8 | 0 | ||
34.22 € | 1 | 5 jours | 3784 | MB | - | R1/4 | 0 | ||
38.31 € | 1 | 5 jours | 8197 | MB | - | R3/8 | 0 | ||
41.85 € | 1 | 5 jours | 9419 | MB | - | R1/2 | 0 | ||
49.64 € | 1 | 5 jours | 21421 | MB | - | R3/4 | 0 | ||
50.96 € | 1 | 5 jours | 26899 | MB | - | R1 | 0 | ||
32.73 € | 1 | 5 jours | 5044 | MB | - | R3/8 | 0 | ||
36.49 € | 1 | 5 jours | 9419 | MB | - | R3/4 | 0 | ||
57.82 € | 1 | 5 jours | 28574 | MB | - | R1-1/4 | 0 |
Loading...
Pression de fonctionnement maximale(Barre) | 20 | Plage de pression de fonctionnement(Barre) | -1 - 20 | Matériaux | Maille en laiton |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température de fonctionnement(°C) | -20 - 80 | Corps | Alliage d'aluminium | Pression de fonctionnement maximale(psi) | 300 |
Configurer
Propriétés de base
Débit max.(l/min)
Plage
Filetage femelle
Filetage
Pression de fonctionnement minimale(Barre)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles